HHB695ZZ, HHB605ZZ, HHB625ZZ, HHB696ZZ, HHB606ZZ, HHB626ZZ, HHB698ZZ, HHB608ZZ, HHB628ZZ, HHB6900ZZ, HHB6000ZZ, HHB6200ZZ, HHB6901ZZ, HHB6001ZZ, HHB6201ZZ, HHB6902ZZ, HHB6002ZZ, HHB6202ZZ, HHB6903ZZ, HHB6003ZZ, HHB6203ZZ, HHB6904ZZ, HHB6004ZZ, HHB6204ZZ - 내열 160도 그리스 봉입 볼 베어링
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/hhb695zz.prj},{NB=HHB6200ZZ},{PN=HHB6200ZZ},{DD=10},{MATR=440C Stainless Steel},{HARD=57~63 HRC},{MATS=304 Stainless Steel},{MATRE=440C Stainless Steel},{MATRET=304 Stainless Steel},{BP=JIS-B-1514 Class 0},{OT=0~+160},{D=30},{B=9},{RR=0.6},{CR=4.35},{COR=1.91},{DS=14.0},{DSS=16.0},{DDHH=26.0},{R=0.6},{MASS=32.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
PN
형식
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
MATR
내/외륜재질
ⁿ/ₐ
HARD
내경/외경경도
ⁿ/ₐ
MATS
실드 재질
ⁿ/ₐ
MATRE
전동체 재질
ⁿ/ₐ
MATRET
리테이너 재질
ⁿ/ₐ
BP
베어링정밀도
[mm]
OT
사용온도(℃)
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
[mm]
RR
r (최소)
[mm]
CR
기본정격하중 Cr (동)
[N]
COR
기본정격하중 Cor (정)
[N]
DS
부착관계치수 Ds (최소)
[mm]
DSS
부착관계치수 Ds (최대)
[mm]
DDHH
부착관계치수 dh (최대)
[mm]
R
부착관계치수 R (최대)
[mm]
MASS
질량 (참고)
[g]
HHB695ZZ
HHB695ZZ
5
SUS440C
57~63 HRC
SUS304
SUS440C
SUS304
JIS B 1514 0급
0~+160
13
4
0.2
915
346
6.6
0.0
11.4
0.2
2.4
HHB605ZZ
HHB605ZZ
5
SUS440C
57~63 HRC
SUS304
SUS440C
SUS304
JIS B 1514 0급
0~+160
14
5
0.2
1130
406
6.6
0.0
12.4
0.2
3.5
HHB625ZZ
HHB625ZZ
5
SUS440C
57~63 HRC
SUS304
SUS440C
SUS304
JIS B 1514 0급
0~+160
16
5
0.3
1470
540
7.0
0.0
14.0
0.3
4.8
HHB696ZZ
HHB696ZZ
6
SUS440C
57~63 HRC
SUS304
SUS440C
SUS304
JIS B 1514 0급
0~+160
15
5
0.2
1139
418
7.6
0.0
13.4
0.2
3.8
HHB606ZZ
HHB606ZZ
6
SUS440C
57~63 HRC
SUS304
SUS440C
SUS304
JIS B 1514 0급
0~+160
17
6
0.3
1924
677
8.0
0.0
15.0
0.3
6.0
HHB626ZZ
HHB626ZZ
6
SUS440C
57~63 HRC
SUS304
SUS440C
SUS304
JIS B 1514 0급
0~+160
19
6
0.3
1986
717
8.0
0.0
17.0
0.3
8.1
HHB698ZZ
HHB698ZZ
8
SUS440C
57~63 HRC
SUS304
SUS440C
SUS304
JIS B 1514 0급
0~+160
19
6
0.3
1901
734
10.0
0.0
17.0
0.3
7.3
HHB608ZZ
HHB608ZZ
8
SUS440C
57~63 HRC
SUS304
SUS440C
SUS304
JIS B 1514 0급
0~+160
22
7
0.3
2799
1103
10.0
0.0
20.0
0.3
12.0
HHB628ZZ
HHB628ZZ
8
SUS440C
57~63 HRC
SUS304
SUS440C
SUS304
JIS B 1514 0급
0~+160
24
8
0.3
2833
1138
10.0
0.0
22.0
0.3
17.0
HHB6900ZZ
HHB6900ZZ
10
SUS440C
57~63 HRC
SUS304
SUS440C
SUS304
JIS B 1514 0급
0~+160
22
6
0.3
2.29
1.01
12.0
12.5
20.0
0.3
10.0
HHB6000ZZ
HHB6000ZZ
10
SUS440C
57~63 HRC
SUS304
SUS440C
SUS304
JIS B 1514 0급
0~+160
26
8
0.3
3.90
1.57
12.0
13.0
24.0
0.3
19.0
HHB6200ZZ
HHB6200ZZ
10
SUS440C
57~63 HRC
SUS304
SUS440C
SUS304
JIS B 1514 0급
0~+160
30
9
0.6
4.35
1.91
14.0
16.0
26.0
0.6
32.0
HHB6901ZZ
HHB6901ZZ
12
SUS440C
57~63 HRC
SUS304
SUS440C
SUS304
JIS B 1514 0급
0~+160
24
6
0.3
2.45
1.16
14.0
14.5
22.0
0.3
11.0
HHB6001ZZ
HHB6001ZZ
12
SUS440C
57~63 HRC
SUS304
SUS440C
SUS304
JIS B 1514 0급
0~+160
28
8
0.3
4.35
1.89
14.0
15.5
26.0
0.3
22.0
HHB6201ZZ
HHB6201ZZ
12
SUS440C
57~63 HRC
SUS304
SUS440C
SUS304
JIS B 1514 0급
0~+160
32
10
0.6
5.80
2.44
16.0
17.0
28.0
0.6
37.0
HHB6902ZZ
HHB6902ZZ
15
SUS440C
57~63 HRC
SUS304
SUS440C
SUS304
JIS B 1514 0급
0~+160
28
7
0.3
3.70
1.80
17.0
17.0
26.0
0.3
17.0
HHB6002ZZ
HHB6002ZZ
15
SUS440C
57~63 HRC
SUS304
SUS440C
SUS304
JIS B 1514 0급
0~+160
32
9
0.3
4.75
2.26
17.0
19.0
30.0
0.3
30.0
HHB6202ZZ
HHB6202ZZ
15
SUS440C
57~63 HRC
SUS304
SUS440C
SUS304
JIS B 1514 0급
0~+160
35
11
0.6
6.50
3.00
19.0
20.5
31.0
0.6
45.0
HHB6903ZZ
HHB6903ZZ
17
SUS440C
57~63 HRC
SUS304
SUS440C
SUS304
JIS B 1514 0급
0~+160
30
7
0.3
3.90
2.04
19.0
19.5
28.0
0.3
18.0
HHB6003ZZ
HHB6003ZZ
17
SUS440C
57~63 HRC
SUS304
SUS440C
SUS304
JIS B 1514 0급
0~+160
35
10
0.3
5.10
2.60
19.0
21.5
33.0
0.3
39.0
HHB6203ZZ
HHB6203ZZ
17
SUS440C
57~63 HRC
SUS304
SUS440C
SUS304
JIS B 1514 0급
0~+160
40
12
0.6
8.15
3.84
21.0
23.5
36.0
0.6
65.0
HHB6904ZZ
HHB6904ZZ
20
SUS440C
57~63 HRC
SUS304
SUS440C
SUS304
JIS B 1514 0급
0~+160
37
9
0.3
5.40
2.96
22.0
24.0
35.0
0.3
36.0
HHB6004ZZ
HHB6004ZZ
20
SUS440C
57~63 HRC
SUS304
SUS440C
SUS304
JIS B 1514 0급
0~+160
42
12
0.6
7.95
4.00
24.0
25.5
38.0
0.6
69.0
HHB6204ZZ
HHB6204ZZ
20
SUS440C
57~63 HRC
SUS304
SUS440C
SUS304
JIS B 1514 0급
0~+160
47
14
1.0
10.90
5.28
25.0
26.5
42.0
1.0
106.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청