magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
HGPC - 수평 그립퍼
Festo
제품
기계적 그립퍼
기계적 그립퍼
수평 그립퍼
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/gripper/gripper/p_gripp/hgpc_tab.prj},{NB=539269 HGPC-16-A---(1)},{TNR=539269},{TYP=HGPC-16-A},{INFO=2019-03-31},{GR=16.000},{HUBST=1},{L1=62.000},{L2=52.000},{L3=12.000},{L4=40.000},{L5=51.000},{L6=12.000},{H1=55.200},{H2=38.200},{H3=25.200},{H4=23.700},{H5=8.200},{H6=6.000},{H7=10.500},{H8=28.500},{H9=1.500},{H10=10.700},{H11=3.800},{H12=1.800},{H13=1.200},{B1=46.000},{B2=39.000},{B3=28.000},{B4=7.000},{D1=12.000},{D2=3.000},{D3=4.300},{D4=7.000},{D5=5.300},{G1=M5},{G2=M5},{G2NDR=5.000},{G2KDR=4.134},{T1=4.500},{T2=2.700},{EOLDATE=31.03.2019},{GTIN=4052568177362}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2019. 3. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
DHPS - 수평 그립퍼
Festo
22.08.2023
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
H9
[mm]
H10
[mm]
H11
[mm]
H12
[mm]
H13
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
G1
나사산
ⁿ/ₐ
G2
나사산
ⁿ/ₐ
T1
[mm]
T2
[mm]
GTIN
ⁿ/ₐ
539267 HGPC-12-A
539267
HGPC-12-A
45.000
39.000
10.000
33.000
42.000
10.000
48.200
33.600
21.700
20.200
6.900
5.000
9.000
25.000
1.200
9.200
3.100
1.700
1.300
38.000
33.000
22.400
6.000
12.000
2.500
3.300
7.000
5.300
M5
M4
4.500
2.200
4052568177348
539268 HGPC-12-A-G2
539268
HGPC-12-A-G2
45.000
39.000
10.000
33.000
42.000
10.000
48.200
33.600
21.700
20.200
6.900
5.000
9.000
25.000
1.200
9.200
3.100
1.700
1.300
38.000
33.000
22.400
6.000
12.000
2.500
3.300
7.000
5.300
M5
M4
4.500
2.200
4052568177355
539269 HGPC-16-A
539269
HGPC-16-A
62.000
52.000
12.000
40.000
51.000
12.000
55.200
38.200
25.200
23.700
8.200
6.000
10.500
28.500
1.500
10.700
3.800
1.800
1.200
46.000
39.000
28.000
7.000
12.000
3.000
4.300
7.000
5.300
M5
M5
4.500
2.700
4052568177362
539270 HGPC-16-A-G2
539270
HGPC-16-A-G2
62.000
52.000
12.000
40.000
51.000
12.000
55.200
38.200
25.200
23.700
8.200
6.000
10.500
28.500
1.500
10.700
3.800
1.800
1.200
46.000
39.000
28.000
7.000
12.000
3.000
4.300
7.000
5.300
M5
M5
4.500
2.700
4052568177379
539271 HGPC-20-A
539271
HGPC-20-A
77.000
63.000
14.000
50.000
65.000
16.000
68.700
48.200
32.500
30.500
10.200
7.500
13.000
34.500
1.500
13.700
5.200
2.300
1.700
57.000
50.000
35.000
8.000
12.000
4.000
5.300
9.000
6.400
M5
M6
4.500
3.200
4052568177386
539272 HGPC-20-A-G2
539272
HGPC-20-A-G2
77.000
63.000
14.000
50.000
65.000
16.000
68.700
48.200
32.500
30.500
10.200
7.500
13.000
34.500
1.500
13.700
5.200
2.300
1.700
57.000
50.000
35.000
8.000
12.000
4.000
5.300
9.000
6.400
M5
M6
4.500
3.200
4052568177393
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청