magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
HGD - 3-점 그립퍼
Festo
제품
기계적 그립퍼
기계적 그립퍼
3점 그립퍼
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/gripper/gripper/3p_gripp/hgd_asm_tab.prj},{NB=174819 HGD-16-A-1},{TNR=174819},{TYP=HGD-16-A},{INFO=2011-12-31},{KDM=16},{JST=1},{B=13.000},{B1=0.000},{B2=0.000},{B3=19.000},{B4=11.500},{B5=7.000},{B6=1.000},{B7=6.000},{B8=17.500},{D=30.000},{D1=21.000},{D2=M3},{D3=M3},{D4=3.200},{D5=3.000},{D6=M3},{D7=0.000},{D8=4.000},{D9=3.000},{H=60.000},{H1=32.600},{H2=25.000},{H3=4.500},{H4=21.000},{H5=6.000},{H6=3.000},{H7=2.000},{H8=46.000},{H9=12.000},{H10=11.000},{P=8.000},{P1=4.500},{P2=4.500},{P3=4.500},{HUB=2.500},{CNSMASSEXACT=0.110},{PPATH=assemblies/hgd_sbl.prj},{VERS=1.000},{EOLDATE=31.12.2011}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2012. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
DHDS - 3-점 그립퍼
Festo
22.08.2023
1
2
3
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
B7
[mm]
B8
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
D8
[mm]
D9
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
H9
[mm]
H10
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
P3
[mm]
HUB
행정거리
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
174819 HGD-16-A
174819
HGD-16-A
13.000
0.000
0.000
19.000
11.500
7.000
1.000
6.000
17.500
30.000
21.000
M3
M3
3.200
3.000
M3
0.000
4.000
3.000
60.000
32.600
25.000
4.500
21.000
6.000
3.000
2.000
46.000
12.000
11.000
8.000
4.500
4.500
4.500
2.500
0.110
161837 HGD-32-A
161837
HGD-32-A
13.000
6.500
5.000
36.000
19.000
8.000
0.500
10.000
24.600
45.000
32.400
M3
M3
3.700
4.000
M5
20.000
4.000
0.000
78.000
44.000
29.000
6.500
22.500
6.500
3.500
3.000
62.000
16.000
11.800
10.000
6.500
6.500
8.000
3.900
0.300
161838 HGD-50-A
161838
HGD-50-A
25.000
6.500
5.500
54.000
30.000
12.000
1.000
14.000
37.000
70.000
49.400
M5
M5
6.000
5.000
1/8''
30.000
6.000
0.000
107.500
56.000
40.000
7.000
34.000
10.000
5.000
4.000
83.500
22.000
16.000
16.000
7.000
7.000
9.000
6.000
0.985
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청