피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
HG140A semiF - Mounting holes
KANA (Katayama Chain)
Sprockets
Chain No.140
Un-finished sprocket (Steel)
A Type
Powered by
CAD모델 선택
{kana/sprockets/chain_no_140/un_finished_sprocket_steel/a_type/hg140a_semi_f.prj},{NB=KANA_HG140A23D32__PCD0(H 7 N/A 0/+0.1 0 N/A)},{TYPE=HG140A},{NOT=23},{NOTX=23.000},{DP=326.44},{DO=350},{T=23.5},{DR=25.400},{MAT=Induction hardening},{MATC=},{SD=32.0},{SDMIN=32.000},{SDAS=H},{SDAC=7},{NOH=},{TOH=N/A},{HD=0.0},{HDAS= 'H', 'H', 'D', 'D', 'E', 'E', 'F', 'F', 'G', 'G', 'Js', 'Js', 'K' , 'K', 'M', 'M', 'N', 'N'},{HDAC=$HDACALG.},{HDAV=0/+0.1},{TD=N/A},{PCD=0.0},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NOT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Pitch dia
[mm]
DC
Teeth bottom dia
[mm]
DC2
Caliper dia
[mm]
DO
Outer dia
[mm]
T
Width of teeth
[mm]
MAT
Hardeningtempering
ⁿ/ₐ
MATC
Comments hardeningtempering
ⁿ/ₐ
SDAV
Bore allowance
[μm]
CAUTION
Caution
ⁿ/ₐ
KANA_HG140A10D27
HG140A
10
143.84
118.44
118.44
163
23.5
Induction hardening
0/+21
The tooth profile in the ...
KANA_HG140A11D27
HG140A
11
157.78
132.38
130.77
178
23.5
Induction hardening
0/+21
The tooth profile in the ...
KANA_HG140A12D27
HG140A
12
171.74
146.34
146.34
193
23.5
Induction hardening
0/+21
The tooth profile in the ...
KANA_HG140A13D27
HG140A
13
185.74
160.34
158.99
207
23.5
Induction hardening
0/+21
The tooth profile in the ...
KANA_HG140A14D27
HG140A
14
199.76
174.36
174.36
221
23.5
Induction hardening
0/+21
The tooth profile in the ...
KANA_HG140A15D27
HG140A
15
213.79
188.39
187.22
236
23.5
Induction hardening
0/+21
The tooth profile in the ...
KANA_HG140A16D27
HG140A
16
227.84
202.44
202.44
250
23.5
Induction hardening
0/+21
The tooth profile in the ...
KANA_HG140A17D27
HG140A
17
241.91
216.51
215.48
264
23.5
Induction hardening
0/+21
The tooth profile in the ...
KANA_HG140A18D27
HG140A
18
255.98
230.58
230.58
279
23.5
Induction hardening
0/+21
The tooth profile in the ...
KANA_HG140A19D27
HG140A
19
270.06
244.66
243.74
293
23.5
Induction hardening
0/+21
The tooth profile in the ...
KANA_HG140A20D28
HG140A
20
284.15
258.75
258.75
307
23.5
Induction hardening
0/+21
The tooth profile in the ...
KANA_HG140A21D28
HG140A
21
298.24
272.84
272.01
322
23.5
Induction hardening
0/+21
The tooth profile in the ...
KANA_HG140A22D32
HG140A
22
312.34
286.94
286.94
336
23.5
Induction hardening
0/+25
The tooth profile in the ...
KANA_HG140A23D32
HG140A
23
326.44
301.04
300.28
350
23.5
Induction hardening
0/+25
The tooth profile in the ...
KANA_HG140A24D32
HG140A
24
340.54
315.14
315.14
364
23.5
Induction hardening
0/+25
The tooth profile in the ...
KANA_HG140A25D32
HG140A
25
354.65
329.25
328.55
379
23.5
Induction hardening
0/+25
The tooth profile in the ...
KANA_HG140A26D32
HG140A
26
368.77
343.37
343.37
393
23.5
Induction hardening
0/+25
The tooth profile in the ...
KANA_HG140A27D32
HG140A
27
382.88
357.48
356.83
407
23.5
Induction hardening
0/+25
The tooth profile in the ...
KANA_HG140A28D32
HG140A
28
397.00
371.60
371.60
421
23.5
Induction hardening
0/+25
The tooth profile in the ...
KANA_HG140A30D32
HG140A
30
425.24
399.84
399.84
450
23.5
Induction hardening
0/+25
The tooth profile in the ...
KANA_HG140A32D32
HG140A
32
453.49
428.09
428.09
478
23.5
Induction hardening
0/+25
The tooth profile in the ...
KANA_HG140A35D32
HG140A
35
495.88
470.48
469.98
521
23.5
Induction hardening
0/+25
The tooth profile in the ...
KANA_HG140A38D32
HG140A
38
538.27
512.87
512.87
563
23.5
Induction hardening
0/+25
The tooth profile in the ...
KANA_HG140A40D32
HG140A
40
566.54
541.14
541.14
591
23.5
Induction hardening
0/+25
The tooth profile in the ...
KANA_HG140A45D32
HG140A
45
637.22
611.82
611.43
662
23.5
Induction hardening
0/+25
The tooth profile in the ...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청