카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
HF 500 - ISO Standard, high force
Berger Tools
Nitrogen gas Cylinders
H ISO11901-4,VDI3003 - HF
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/cilindri_ad_azoto/h_hf/hf_500_tab.prj},{NB=HF500-125(0--)},{ARTNR=HF500-125},{CODE=HF500-125-C},{CODENIT=AR/PF5-125},{CU=125.0},{L=300.0},{LMIN=175.0},{RC=2},{D=35.7},{P=150},{PMIN=20},{CX=0},{FIS=-},{F0=470},{F1I=746},{F1P=908},{V=123.0},{S=3.14},{W=0.86},{OP=2},{FX='-','-','rv_nofix2.jpg','FCA38','FCA 38','scf_fca2.jpg','GM38','GM 38','scf_gm2.jpg'},{FXNIT='-','-','rv_nofix2.jpg','FCA38','03201','scf_fca2.jpg','GM38','1/053','scf_gm2.jpg'},{SIZE=35.7},{FS2A=-},{FCA=-},{FSA=-},{FCQ=FCQ 38A},{FCA38=FCA 38},{GM=GM 38},{FSD=-},{FT=-},{FTP=-},{FS2B=-},{ED=1},{PRA=3},{CODEBMW=-},{CODEMB=-},{CODEVW=-},{S2=3.14159},{V2=0.12248},{P2=150},{OSM=2.000},{SPM=30},{PPATH=h_hf_rev-c/h_hf_rev-c_tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Riserva corsa
[mm]
D
Diametro
[mm]
P
Nominal charging pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Nominal initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytrophic end force
[daN]
V
Volume
[cm^3]
S
Surface
[cm^2]
W
Weight
[kg]
HF500-010
HF500-010
10.0
70.0
60.0
2
35.7
150
20
470
559
619
24.0
3.14
0.32
HF500-013
HF500-013
13.0
75.7
62.7
2
35.7
150
20
470
578
647
26.0
3.14
0.33
HF500-016
HF500-016
16.0
82.0
66.0
2
35.7
150
20
470
593
669
29.0
3.14
0.34
HF500-019
HF500-019
19.0
88.0
69.0
2
35.7
150
20
470
606
690
31.0
3.14
0.36
HF500-025
HF500-025
25.0
100.0
75.0
2
35.7
150
20
470
629
724
36.0
3.14
0.39
HF500-038
HF500-038
38.0
126.0
88.0
2
35.7
150
20
470
664
778
48.0
3.14
0.45
HF500-050
HF500-050
50.0
150.0
100.0
2
35.7
150
20
470
687
813
58.0
3.14
0.50
HF500-063
HF500-063
63.0
176.5
113.5
2
35.7
150
20
470
702
838
70.0
3.14
0.57
HF500-080
HF500-080
80.0
210.0
130.0
2
35.7
150
20
470
721
867
84.0
3.14
0.64
HF500-100
HF500-100
100.0
250.0
150.0
2
35.7
150
20
470
734
889
101.0
3.14
0.74
HF500-125
HF500-125
125.0
300.0
175.0
2
35.7
150
20
470
746
908
123.0
3.14
0.86
HF500-010N
HF500-010N
10.0
70.0
60.0
2
35.7
0
20
0
0
0
24.0
3.14
0.32
HF500-013N
HF500-013N
13.0
75.7
62.7
2
35.7
0
20
0
0
0
26.0
3.14
0.33
HF500-016N
HF500-016N
16.0
82.0
66.0
2
35.7
0
20
0
0
0
29.0
3.14
0.34
HF500-019N
HF500-019N
19.0
88.0
69.0
2
35.7
0
20
0
0
0
31.0
3.14
0.36
HF500-025N
HF500-025N
25.0
100.0
75.0
2
35.7
0
20
0
0
0
36.0
3.14
0.39
HF500-038N
HF500-038N
38.0
126.0
88.0
2
35.7
0
20
0
0
0
48.0
3.14
0.45
HF500-050N
HF500-050N
50.0
150.0
100.0
2
35.7
0
20
0
0
0
58.0
3.14
0.50
HF500-063N
HF500-063N
63.0
176.5
113.5
2
35.7
0
20
0
0
0
70.0
3.14
0.57
HF500-080N
HF500-080N
80.0
210.0
130.0
2
35.7
0
20
0
0
0
84.0
3.14
0.64
HF500-100N
HF500-100N
100.0
250.0
150.0
2
35.7
0
20
0
0
0
101.0
3.14
0.74
HF500-125N
HF500-125N
125.0
300.0
175.0
2
35.7
0
20
0
0
0
123.0
3.14
0.86
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SCF 250 - ISO 11901 Standard
Berger Tools
13.05.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청