hdtzea - 紧定手柄
A&T-3D Gallery
zonghe
33
shoubing
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/shoubing/hdtzea.prj},{NB=HDTSEA-M8-R20-L82-E20E},{CODE=HDTSEA},{CODE1='HDTSEA'},{BMCL3=-},{M=8},{MM=M8},{R=82},{L=L82},{B=20},{BB2=20,25,30,35,40,50,60},{BB1=R20},{B1=0.000},{YS=E},{YS1=},{WBYS=-},{D=22.5},{DD=20},{K=30.0},{K1=0.0},{H=20.0},{CKZL=0.143},{PDF=hdtzea.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
CZ1
主体材质
ⁿ/ₐ
BMCL1
主体表面处理
ⁿ/ₐ
CZ2
螺杆材质
ⁿ/ₐ
BMCL2
螺杆表面处理
ⁿ/ₐ
CZ3
止推垫片材质
ⁿ/ₐ
BMCL3
止推垫片表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
MM
ⁿ/ₐ
R
[mm]
L
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
YS1
ⁿ/ₐ
WBYS
握柄颜色
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
K
[mm]
K1
[mm]
H
[mm]
CKZL
参考重量
[kg/pcs]
HDTZEA-M5-R16-L63-E16E
HDTZEA-M5-R16-L63-E
外螺纹型
ZDC
喷塑
Q235
镀锌
POM
-
5
M5
63
L63
0.000
'E','M','Y','R'
E(亚光黑),M(橙色),Y(银灰色),F(红色)
19.0
16
24.5
2.5
16.0
0.061
HDTZEA-M6-R16-L63-E16E
HDTZEA-M6-R16-L63-E
外螺纹型
ZDC
喷塑
Q235
镀锌
POM
-
6
M6
63
L63
0.000
'E','M','Y','R'
E(亚光黑),M(橙色),Y(银灰色),F(红色)
19.0
16
24.5
2.5
16.0
0.068
HDTZEA-M8-R20-L82-E20E
HDTZEA-M8-R20-L82-E
外螺纹型
ZDC
喷塑
Q235
镀锌
POM
-
8
M8
82
L82
0.000
'E','M','Y','R'
E(亚光黑),M(橙色),Y(银灰色),F(红色)
25.0
20
30.0
3.0
20.0
0.132
HDTZEA-M10-R20-L101-E20E
HDTZEA-M10-R20-L101-E
外螺纹型
ZDC
喷塑
Q235
镀锌
POM
-
10
M10
101
L101
0.000
'E','M','Y','R'
E(亚光黑),M(橙色),Y(银灰色),F(红色)
30.0
25
40.0
4.0
25.0
0.240
HDTSEA-M5-R16-L63-E16E
HDTSEA-M5-R16-L63-E
外螺纹型
SCS13
-
SUS303
-
SUS431
-
5
M5
63
L63
0.000
-
18.5
16
24.5
0.0
16.0
0.068
HDTSEA-M6-R16-L63-E16E
HDTSEA-M6-R16-L63-E
外螺纹型
SCS13
-
SUS303
-
SUS431
-
6
M6
63
L63
0.000
-
18.5
16
24.5
0.0
16.0
0.027
HDTSEA-M6-R20-L82-E20E
HDTSEA-M6-R20-L82-E
外螺纹型
SCS13
-
SUS303
-
SUS431
-
6
M6
82
L82
0.000
-
22.5
20
30.0
0.0
20.0
0.129
HDTSEA-M8-R20-L82-E20E
HDTSEA-M8-R20-L82-E
外螺纹型
SCS13
-
SUS303
-
SUS431
-
8
M8
82
L82
0.000
-
22.5
20
30.0
0.0
20.0
0.143
HDTSEA-M8-R20-L101-E20E
HDTSEA-M8-R20-L101-E
外螺纹型
SCS13
-
SUS303
-
SUS431
-
8
M8
101
L101
0.000
-
27.0
26
40.0
0.0
25.0
0.264
HDTSEA-M10-R20-L101-E20E
HDTSEA-M10-R20-L101-E
外螺纹型
SCS13
-
SUS303
-
SUS431
-
10
M10
101
L101
0.000
-
27.0
26
40.0
0.0
25.0
0.271
HDTZEC-M5-R10-L63-E10E
HDTZEC-M5-R10-L63-E
内螺纹型
ZDC
喷塑
SUS303
-
-
-
5
M5
63
L63
3.000
'E','M','Y','R'
E(亚光黑),M(橙色),Y(银灰色),F(红色)
19.0
16
24.5
2.5
16.0
0.057
HDTZEC-M6-R10-L63-E10E
HDTZEC-M6-R10-L63-E
内螺纹型
ZDC
喷塑
SUS303
-
-
-
6
M6
63
L63
3.000
'E','M','Y','R'
E(亚光黑),M(橙色),Y(银灰色),F(红色)
19.0
16
24.5
2.5
16.0
0.056
HDTZEC-M6-R12-L82-E12E
HDTZEC-M6-R12-L82-E
内螺纹型
ZDC
喷塑
SUS303
-
-
-
6
M6
82
L82
3.700
'E','M','Y','R'
E(亚光黑),M(橙色),Y(银灰色),F(红色)
25.0
20
30.0
3.0
20.0
0.112
HDTZEC-M8-R12-L82-E12E
HDTZEC-M8-R12-L82-E
内螺纹型
ZDC
喷塑
SUS303
-
-
-
8
M8
82
L82
3.700
'E','M','Y','R'
E(亚光黑),M(橙色),Y(银灰色),F(红色)
25.0
20
30.0
3.0
20.0
0.110
HDTZEC-M8-R15-L101-E15E
HDTZEC-M8-R15-L101-E
内螺纹型
ZDC
喷塑
SUS303
-
-
-
8
M8
101
L101
4.800
'E','M','Y','R'
E(亚光黑),M(橙色),Y(银灰色),F(红色)
30.0
26
40.0
4.0
25.0
0.215
HDTZEC-M10-R15-L101-E15E
HDTZEC-M10-R15-L101-E
内螺纹型
ZDC
喷塑
SUS303
-
-
-
10
M10
101
L101
4.800
'E','M','Y','R'
E(亚光黑),M(橙色),Y(银灰色),F(红色)
30.0
26
40.0
4.0
25.0
0.211
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청