HAW01 13 - Handle and embossing handle
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J1-handle/handwheel/knob
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j1/haw01_13.prj},{NB=HAW03-M3},{CODE=HAW03},{TYPE=biaozhun wutaijie nieluowenxing},{MAT=SUS303},{SUR=Drawing},{M=3},{MPOOL=3,4,5,6,8,10},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
WEI
Reference weight (kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HAW01-M3
HAW01
Standard / with step / in...
1215MS
Black
12
6
2.5
3.0
0.01
HAW02-M3
HAW02
Standard / with step / in...
1215MS
Chrome finish
12
6
2.5
3.0
0.01
HAW03-M3
HAW03
Standard / with step / in...
SUS303
Drawing
12
6
2.5
3.0
0.01
HAW11-M3
HAW11
Standard / with step / in...
1215MS
Black
12
6
2.5
7.5
0.01
HAW12-M3
HAW12
Standard / with step / in...
1215MS
Chrome finish
12
6
2.5
7.5
0.01
HAW13-M3
HAW13
Standard / with step / in...
SUS303
Drawing
12
6
2.5
7.5
0.01
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청