피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Han 64EEE panel feed through
HARTING
Industrial connectors Han®
Inserts
Han E® / Han® ES/ES Press/ESS/EE/EEE for up to 16 A capacity
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/6/12/264/4726.prj},{NB=09320640001},{MANUID=09320640001},{AAB499=6},{AAC820=-40},{AAC821=125},{AAF726=16},{AAS465=500},{AAT080=64},{BAA295=3},{BAB392=0},{BAH005=500},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85389099},{PREVIEW=../../../_pool_/f5/d9/09_32_064_0001_cmyk01.tif__web.png},{DESCSHORT=Inserts, Panel feed through, Crimp termination, Male, Female, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey), Rated current: 16 A, Size: 24 B},{DESCLONG=Inserts, Panel feed through, Crimp termination, Male, Female, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey), Rated current: 16 A, Size: 24 B, Contacts: 64},{MANUTYPEDESC=Han 64EEE panel feed through},{SUPPLIERALTNO=09 32 064 0001},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=63}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
DELTIME
Delivery Time
ⁿ/ₐ
AAB499
Rated surge voltage
[kV]
AAB754
Contact design
ⁿ/ₐ
AAC036
wire protection present
ⁿ/ₐ
AAC049
PE connection present
ⁿ/ₐ
AAC820
Min. operating temperature
[°C]
AAC821
Max. operating temperature
[°C]
AAF726
rated current
[A]
AAK496
material connector of connector insert
ⁿ/ₐ
AAO057
Product type
ⁿ/ₐ
AAO742
Brand
ⁿ/ₐ
AAP798
Application standards
ⁿ/ₐ
AAS458
Conductor connection method
ⁿ/ₐ
AAS461
Size
ⁿ/ₐ
AAS465
Insertion cycles, min.
ⁿ/ₐ
AAT080
Pole number
ⁿ/ₐ
AAU734
Manufacturer product description
ⁿ/ₐ
AAW338
Manufacturer product designation
ⁿ/ₐ
BAA295
Degree of soiling
ⁿ/ₐ
BAB392
certificate/approval
ⁿ/ₐ
BAH005
rated voltage
[V]
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
HARTING 09320640001
09320640001
Inserts, Panel feed throu...
Inserts, Panel feed throu...
Han 64EEE panel feed thro...
09 32 064 0001
HARTING
63
6
Pin, Socket
No
Yes
-40
125
16
Thermoplast
Han 64EEE panel feed thro...
Han® EEE
EN 60664-1
crimp connection
24 B
500
64
Inserts, Panel feed throu...
Inserts, Panel feed throu...
3
0
500
1
1
85389099
DE
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청