피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Han 24B-HBM-Rear Fit-DL-w/o frame
HARTING
Industrial connectors Han®
Hoods/Housings
Han® B Standard hoods/housings for industrial connectors
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/6/30/93/4492.prj},{NB=09300240392},{MANUID=09300240392},{AAC820=-40},{AAC821=125},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85389099},{PREVIEW=../../../_pool_/6e/91/09_30_024_0392.tif__web.png},{DESCSHORT=Bulkhead mounted housing, Rear mounting, Size: 24 B, Low construction, Double locking lever, Polycarbonate (PC), Stainless steel},{DESCLONG=Bulkhead mounted housing, Rear mounting, Size: 24 B, Low construction, Double locking lever, Polycarbonate (PC), Stainless steel, Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Powder-coated, RAL 7037 (dust grey), Material (seal): NBR, Degree of protection: IP66},{MANUTYPEDESC=Han 24B-HBM-Rear Fit-DL-w/o frame},{SUPPLIERALTNO=09 30 024 0392},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=28}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
DELTIME
Delivery Time
ⁿ/ₐ
AAB373
Type of interlock
ⁿ/ₐ
AAB396
Design of housing surface
ⁿ/ₐ
AAB408
Design of housing
ⁿ/ₐ
AAB504
Housing coating
ⁿ/ₐ
AAB515
seal present
ⁿ/ₐ
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
ⁿ/ₐ
AAC820
Min. operating temperature
[°C]
AAC821
Max. operating temperature
[°C]
AAM489
shackle position
ⁿ/ₐ
AAO057
Product type
ⁿ/ₐ
AAO742
Brand
ⁿ/ₐ
AAS459
Corrosion resistance
ⁿ/ₐ
AAS461
Size
ⁿ/ₐ
AAU734
Manufacturer product description
ⁿ/ₐ
AAW338
Manufacturer product designation
ⁿ/ₐ
BAA097
color of housing
ⁿ/ₐ
BAA351
color
ⁿ/ₐ
BAB392
certificate/approval
ⁿ/ₐ
BAC461
material of housing
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
BAD388
Flap cover present
ⁿ/ₐ
BAG410
UV-resistant
ⁿ/ₐ
HARTING 09300240392
09300240392
Bulkhead mounted housing,...
Bulkhead mounted housing,...
Han 24B-HBM-Rear Fit-DL-w...
09 30 024 0392
HARTING
28
Transverse strap
powder-coated
Add-on housing
powder-coated
Yes
IP66
-40
125
Subsection
Han 24B-HBM-Rear Fit-DL-w...
Han® B
Han® B
24 B
Bulkhead mounted housing,...
Bulkhead mounted housing,...
Grey
Grey
CE
aluminium die-cast, alumi...
1
1
85389099
CN
No
No
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Han 10HvE-HBM-Double lever
HARTING
14.04.2022
Han B Base Panel 2 Levers
HARTING
14.04.2022
Han 24B-HTE/HSE-M32
HARTING
14.04.2022
Han 24 ES Insert-F
HARTING
14.04.2022
Han B Base Surface HC 2 Levers 2 Entries
HARTING
14.04.2022
Han 24B Easy Hood - gs
HARTING
14.04.2022
Han 16B-HBM double lever black
HARTING
14.04.2022
Han 24Ex-M-s
HARTING
14.04.2022
Han HsB 06 Pos. M Insert Screw 7-12
HARTING
14.04.2022
Han 24B-KG-LB-M32
HARTING
14.04.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청