피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Optibelt
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Optibelt
HABIX 98 Shore A
Optibelt
Metal Products
Flexible Couplings
HABIX
Powered by
CAD모델 선택
{optibelt/metall/kupplungen/habix/habix_sterne_98.prj},{NB=STERNH-19-98},{BEZ=STERNH-19-98},{ANR=1851853},{GTIN=4014486973570},{TKN92=17},{TKMAX92=34},{TKW92=4.0},{RPM=19000},{KR=0.20},{KA=1.2},{KW=1.2},{MATERIAL=PUR},{GEWICHT=0.004},{D1=40},{D2=21.5},{D3=18.5},{D4=32},{D5=23},{D6=3},{D7=25},{L1=2.3},{B1=12},{B2=1.0},{W1=60},{N=6},{NXW1=6x60},{W2=13.5},{R=30.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BEZ
Designation Sales
ⁿ/ₐ
ANR
Part ID
ⁿ/ₐ
GTIN
Global Trade Item Number
ⁿ/ₐ
TKN92
Rated Torque 92 Shore A
[Nm]
TKMAX92
Max. Torque 92 Shore A
[Nm]
TKW92
Vibratory Torque 92 Shore A
[Nm]
RPM
Max. Rotation Speed
[rpm]
KR
Max. Shaft Misalignment Radial
[mm]
KA
Max. Shaft Misalignment Axial
[mm]
KW
Max. Shaft Misalignment Angular
[Grad]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
GEWICHT
approx. Weight
[kg]
STERNH-19-98
STERNH-19-98
1851853
4014486973570
17
34
4.0
19000
0.20
1.2
1.2
PUR
0.004
STERNH-24-98
STERNH-24-98
1882355
4014486973587
60
120
16.0
14000
0.22
1.4
0.9
PUR
0.014
STERNH-28-98
STERNH-28-98
1875586
4014486973594
160
320
42.0
11800
0.25
1.5
0.9
PUR
0.025
STERNH-38-98
STERNH-38-98
1823996
4014486973600
325
650
85.0
9500
0.28
1.8
1.0
PUR
0.042
STERNH-42-98
STERNH-42-98
1870249
4014486973617
450
900
117.0
8000
0.32
2.0
1.0
PUR
0.066
STERNH-48-98
STERNH-48-98
1503619
4014486973624
525
1050
137.0
7100
0.36
2.1
1.1
PUR
0.088
STERNH-55-98
STERNH-55-98
1843527
4014486973631
685
1370
178.0
6300
0.38
2.2
1.1
PUR
0.116
STERNH-65-98
STERNH-65-98
1657468
4014486973648
940
1880
245.0
5600
0.42
2.6
1.2
PUR
0.172
STERNH-75-98
STERNH-75-98
1910379
4014486973655
1920
3840
499.0
4750
0.48
3.0
1.2
PUR
0.325
STERNH-90-98
STERNH-90-98
1795693
4014486973662
3600
7200
936.0
3750
0.50
3.4
1.2
PUR
0.440
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청