카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
H - Single needle universal joint – Heavy duty
HPC
Power transmission parts
Rigid couplings and universal joints
Steel universal joints - industrial range
simple
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v2/rigid/steel/simple/h.prj},{NB=hpc_H3-A-20/200},{REF=H3-A-20/20},{ROT=0},{D=40},{A=20},{C=30},{L=108},{NM1=168},{NM2=144},{NM3=120},{NM4=96},{NM5=84},{NM6=78},{PPATH=h_asmtpl.prj},{INFO=INFO},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D
ØD
[mm]
A
ØA
[mm]
C
[mm]
L
[mm]
NM1
Torque at 250 RPM
[Nm]
NM2
Torque at 500 RPM
[Nm]
NM3
Torque at 1000 RPM
[Nm]
NM4
Torque at 2000 RPM
[Nm]
NM5
Torque at 3000 RPM
[Nm]
NM6
Torque at 4000 RPM
[Nm]
HPC - H02-A-8/8
H02-A-8/8
16
8
15
52
-
-
-
6.9
-
-
HPC - H03-A-10/10
H03-A-10/10
20
10
18
62
26.4
20.4
16.8
13.2
12
10.8
HPC - H05-A-14/14
H05-A-14/14
25
14
20
74
40.8
34.8
28.8
26.4
24
21.6
HPC - H1-A-16/16
H1-A-16/16
32
16
24
86
78
66
54
48
44.4
38.4
HPC - H2-A-18/18
H2-A-18/18
37
18
17
72
90
73.2
60
54
48
43.2
HPC - H3-A-20/20
H3-A-20/20
40
20
30
108
168
144
120
96
84
78
HPC - H4-A-22/22
H4-A-22/22
47
22
22
95
194.4
158.4
129.6
105.6
92.4
85.2
HPC - H5-A-25/25
H5-A-25/25
50
25
38
132
240
204
156
132
108
102
HPC - H6-A-30/30
H6-A-30/30
63
30
45
166
360
324
276
228
192
168
HPC - H61-A-32/32
H61-A-32/32
63
32
45
166
360
324
276
228
192
168
HPC - H7-A-35/35
H7-A-35/35
70
35
35
140
391.2
332.4
284.4
237.6
201.6
-
HPC - H8-A-40/40
H8-A-40/40
80
40
50
180
438
363.6
306
246
223.2
-
HPC - H9-A-50/50
H9-A-50/50
95
50
54
190
482.4
402
330
270
237.6
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청