카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
H 6600 - ISO Standard, high force
Berger Tools
Nitrogen gas Cylinders
H ISO11901-4,VDI3003 - HF
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/cilindri_ad_azoto/h_hf/h_6600_tab.prj},{NB=H6600-100N(0--)},{CU=100.0},{L=340.0},{LMIN=240.0},{RC=3},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=1362.0},{S=44.18},{VER=1.000},{PRA=5},{ED=1.000},{P2=150},{OSM=8},{S2=44.17865},{V2=1.36237},{SPM=25},{ARTNR=H6600-100N},{CODE=H6600-100-D-N},{CODENIT=AR/P66-100.2-C},{W=13.30},{FX='-','-','rv_nofix2.jpg','FB120','FB 120','rv_fb2.jpg','FBA120','FBA 120','rv_fba2.jpg','FBB120','FBB 120','rv_fbb2.jpg','FS2120','FS2 120','rv_fs2_2.jpg','FS2A120','FS2A 120','rv_fs2a2.jpg','FC120A','FC 120A','rv_fc2.jpg','FCQC120','FCQC 120','rv_fcqc2.jpg','FSA120','FSA 120','rv_fsa2.jpg','FSD120','FSD 120','rv_fsd2.jpg','FT120','FT 120','rv_ft2.jpg','FTP120','FTP 120','rv_ftp2.jpg'},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
P
Nominal charging pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
[cm³]
S
Surface
[mm]
W
Weight
[Kg]
H6600-025
H6600-025
25.0
190.0
165.0
3
150
20
6630
8601
9806
561.0
44.18
10.35
H6600-038
H6600-038
38.0
216.0
178.0
3
150
20
6630
9183
10696
700.0
44.18
10.89
H6600-050
H6600-050
50.0
240.0
190.0
3
150
20
6630
9585
11323
828.0
44.18
11.37
H6600-063
H6600-063
63.0
266.0
203.0
3
150
20
6630
9924
11857
967.0
44.18
11.93
H6600-075
H6600-075
75.0
290.0
215.0
3
150
20
6630
10174
12255
1095.0
44.18
12.39
H6600-080
H6600-080
80.0
300.0
220.0
3
150
20
6630
10264
12400
1149.0
44.18
12.60
H6600-100
H6600-100
100.0
340.0
240.0
3
150
20
6630
10565
12885
1362.0
44.18
13.30
H6600-125
H6600-125
125.0
390.0
265.0
3
150
20
6630
10844
13339
1629.0
44.18
14.33
H6600-150
H6600-150
150.0
440.0
290.0
3
150
20
6630
11053
13681
1864.0
44.18
15.35
H6600-160
H6600-160
160.0
460.0
300.0
3
150
20
6630
11123
13975
2003.0
44.18
15.75
H6600-175
H6600-175
175.0
490.0
315.0
3
150
20
6630
11215
13948
2164.0
44.18
16.36
H6600-200
H6600-200
200.0
540.0
340.0
3
150
20
6630
11345
14163
2431.0
44.18
17.38
H6600-250
H6600-250
250.0
640.0
390.0
3
150
20
6630
11540
14486
2965.0
44.18
19.42
H6600-300
H6600-300
300.0
740.0
440.0
3
150
20
6630
11713
14775
3485.0
44.18
21.57
H6600-025N
H6600-025N
25.0
190.0
165.0
3
0
20
0
0
0
561.0
44.18
10.35
H6600-038N
H6600-038N
38.0
216.0
178.0
3
0
20
0
0
0
700.0
44.18
10.89
H6600-050N
H6600-050N
50.0
240.0
190.0
3
0
20
0
0
0
828.0
44.18
11.37
H6600-063N
H6600-063N
63.0
266.0
203.0
3
0
20
0
0
0
967.0
44.18
11.93
H6600-075N
H6600-075N
75.0
290.0
215.0
3
0
20
0
0
0
1095.0
44.18
12.39
H6600-080N
H6600-080N
80.0
300.0
220.0
3
0
20
0
0
0
1149.0
44.18
12.60
H6600-100N
H6600-100N
100.0
340.0
240.0
3
0
20
0
0
0
1362.0
44.18
13.30
H6600-125N
H6600-125N
125.0
390.0
265.0
3
0
20
0
0
0
1629.0
44.18
14.33
H6600-150N
H6600-150N
150.0
440.0
290.0
3
0
20
0
0
0
1864.0
44.18
15.35
H6600-160N
H6600-160N
160.0
460.0
300.0
3
0
20
0
0
0
2003.0
44.18
15.75
H6600-175N
H6600-175N
175.0
490.0
315.0
3
0
20
0
0
0
2164.0
44.18
16.36
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청