카탈로그: CHANTO AIR HYDRAULICS
생성됨: 14.07.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHANTO AIR HYDRAULICS
GYS - rodless cylinders
CHANTO AIR HYDRAULICS
Pneumatic Cylinder/Air Cylinders
Rodless Cylinders
GYS-Rodless Cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{chanto/pneumatic_cylinder_air_cylinders/rodless_cylinders/gys/gys_asmtab.prj},{NB=GYSR20x100 (0)},{SERIES=GYS},{WM=R},{BORE=20},{STROKE=100},{POS=0},{ST=[100:500/50],600,700,800},{AT=},{RS=},{SQ=},{A=10.0},{B=9.5},{C=5.2},{D=21.4},{DD=16},{EA=-},{EA1=0.000},{EB=-},{EB1=0.000},{FA=-},{FA1=0},{FB=-},{FB1=0.000},{G=8.5},{GP=62},{H=46},{HA=36.0},{HG=17},{HP=45},{HT=20},{JXK=M6X1.0X9.5},{JXK1=6.000},{JXK2=1.000},{JXK3=9.500},{L=70},{LD=5.0},{M=10},{MM=M6X1.0},{MM1=6.000},{MM2=1.000},{N=9.5},{NN=M10X1.0},{NN1=10.000},{NN2=1.000},{P=Rc(PT)1/8''},{P1=9.728},{P2=0.000},{PA=40},{PB=70},{PW=90},{Q=90},{QW=38},{S=73},{T=16.5},{TT=25.5},{TA=-},{TA1=0.000},{TB=-},{TB1=0.000},{W=87},{Z=115},{PPATH=assemblies/gys_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
WM
With magnet
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
DD
[mm]
EA
[mm]
EB
[mm]
FA
[mm]
FB
[mm]
G
[mm]
GP
[mm]
H
[mm]
HA
[mm]
HG
[mm]
HP
[mm]
HT
[mm]
JXK
[mm]
L
[mm]
LD
[mm]
M
[mm]
MM
[mm]
N
[mm]
NN
[mm]
P
[mm]
PA
[mm]
PB
[mm]
PW
[mm]
Q
[mm]
QW
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
TT
[mm]
TA
[mm]
TB
[mm]
W
[mm]
Z
[mm]
GYSR10x50
GYS
R
10
7.5
8.0
4.0
11.0
10
6
12
3
5
6.5
40
34
25.5
12
33
18
M5X0.8X10.5
45
4.2
8
M4X0.7
9.5
M8X1.0
M5X0.8
25
38
60
60
24
47
12.5
20.5
0.5
1
58
80
GYSR15x50
GYS
R
15
7.5
9.5
5.0
17.4
12
6
13
3
6
6.5
52
40
29.0
13
39
21
M6X1.0X10
60
5.5
8
M5X0.8
7.5
M8X1.0
M5X0.8
30
50
75
75
30
62
12.5
22.5
1
1
72
97
GYSR20x100
GYS
R
20
10.0
9.5
5.2
21.4
16
-
-
-
-
8.5
62
46
36.0
17
45
20
M6X1.0X9.5
70
5.0
10
M6X1.0
9.5
M10X1.0
Rc(PT)1/8''
40
70
90
90
38
73
16.5
25.5
-
-
87
115
GYSR25x100
GYS
R
25
10.0
11.0
6.5
26.4
16
8
14
4
7
8.5
70
54
40.0
20
53
20
M8X1.25X11
70
6.8
10
M6X1.0
11.0
M14X1.5
Rc(PT)1/8''
40
70
100
90
42
73
16.5
25.5
1
1
97
115
GYSR32x100
GYS
R
32
12.5
14.0
8.0
33.6
20
8
16
5
7
9.5
86
66
46.0
24
64
24
M10X1.5X15.5
85
8.7
12
M8X1.25
11.5
M20X1.5
Rc(PT)1/8''
40
75
122
110
50
91
18.5
28.5
0.5
1
119
138
GYSR40x100
GYS
R
40
12.5
15.0
9.0
41.6
25
10
20
5
10
10.5
104
76
57.0
25
74
25
M10X1.5X16
95
8.7
12
M8X1.25
10.5
M20X1.5
Rc(PT)1/4''
65
105
145
120
64
99
20.5
35.5
1
1
142
155
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청