카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
GWY*-*-FP1 - 양구 Y형 치즈
CKD
식품 제조 공정용 FP※시리즈
FP1
Joint / tube
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/fp_series/fp1/gw/gwy.prj},{NB=GWY 8- 6-FP1},{MN=GWY 8- 6-FP1},{BORE=8},{M=R1/8},{NDM=9.728},{P1=0.000},{H=17},{L=49.0},{A=8.0},{B=19.0},{D=30},{E=4.2},{F=15.5},{J=27.0},{P=15.5},{ESA=25.5},{INFOTEXT=Dimensions},{VER=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
MN
기종 형번
ⁿ/ₐ
BORE
적용 튜브O.D.Ø
[mm]
M
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
J
[mm]
P
[mm]
ESA
유효 단면적
[mm^2]
GWY 4-M5-FP1
GWY 4-M5-FP1
4
M5 x 0.8
12
38.0
3.4
16.0
21
4.2
11.0
23.0
11.0
4.5
GWY 4- 6-FP1
GWY 4- 6-FP1
4
R1/8
12
42.0
8.0
16.0
21
4.2
11.0
23.0
11.0
5.5
GWY 4- 8-FP1
GWY 4- 8-FP1
4
R1/4
14
45.5
11.0
16.0
21
4.2
11.0
23.0
11.0
5.5
GWY 6-M5-FP1
GWY 6-M5-FP1
6
M5 x 0.8
14
41.0
3.4
17.5
26
4.2
13.5
25.5
13.5
4.5
GWY 6- 6-FP1
GWY 6- 6-FP1
6
R1/8
14
46.0
8.0
17.5
26
4.2
13.5
25.5
13.5
17.5
GWY 6- 8-FP1
GWY 6- 8-FP1
6
R1/4
14
49.0
11.0
17.5
26
4.2
13.5
25.5
13.5
17.5
GWY 6-10-FP1
GWY 6-10-FP1
6
R3/8
17
50.5
12.0
17.5
26
4.2
13.5
25.5
13.5
17.5
GWY 8- 6-FP1
GWY 8- 6-FP1
8
R1/8
17
49.0
8.0
19.0
30
4.2
15.5
27.0
15.5
25.5
GWY 8- 8-FP1
GWY 8- 8-FP1
8
R1/4
17
52.0
11.0
19.0
30
4.2
15.5
27.0
15.5
25.5
GWY 8-10-FP1
GWY 8-10-FP1
8
R3/8
17
53.5
12.0
19.0
30
4.2
15.5
27.0
15.5
25.5
GWY10- 8-FP1
GWY10- 8-FP1
10
R1/4
19
59.5
11.0
21.5
36
4.2
18.5
30.0
18.5
35.0
GWY10-10-FP1
GWY10-10-FP1
10
R3/8
19
61.0
12.0
21.5
36
4.2
18.5
30.0
18.5
38.5
GWY10-15-FP1
GWY10-15-FP1
10
R1/2
22
64.0
15.0
21.5
36
4.2
18.5
30.0
18.5
38.0
GWY12- 8-FP1
GWY12- 8-FP1
12
R1/4
22
64.5
11.0
23.0
41
4.2
21.0
32.0
21.0
37.0
GWY12-10-FP1
GWY12-10-FP1
12
R3/8
22
66.0
12.0
23.0
41
4.2
21.0
32.0
21.0
37.0
GWY12-15-FP1
GWY12-15-FP1
12
R1/2
22
69.0
15.0
23.0
41
4.2
21.0
32.0
21.0
40.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청