카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
GWY*-0-FP1 - Y type tee union
CKD
식품 제조 공정용 FP※시리즈
FP1
Joint / tube
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/fp_series/fp1/gw/gwy_0.prj},{NB=GWY1010-0-FP1},{MN=GWY1010-0-FP1},{BORE1=10},{BORE2=10},{L=48.0},{B1=21.5},{B2=21.5},{C=17.5},{D=36},{E=4.2},{F=18.5},{J=30.0},{N1=22.0},{N2=18.0},{P=18.5},{ESA=38.0},{INFOTEXT=Dimensions},{VER=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
MN
기종 형번
ⁿ/ₐ
BORE1
적용 튜브O.D.∅A측
[mm]
BORE2
적용 튜브O.D.∅B면
[mm]
L
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
J
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
P
[mm]
ESA
유효 단면적
[mm^2]
GWY 44-0-FP1
GWY 44-0-FP1
4
4
34.5
16.0
16.0
10.0
21
4.2
11.0
23.0
15.0
12.5
11.0
3.6
GWY 66-0-FP1
GWY 66-0-FP1
6
6
37.5
17.5
17.5
12.5
26
4.2
13.5
25.5
17.5
14.0
13.5
10.5
GWY 88-0-FP1
GWY 88-0-FP1
8
8
40.5
19.0
19.0
14.5
30
4.2
15.5
27.0
19.0
15.0
15.5
23.0
GWY1010-0-FP1
GWY1010-0-FP1
10
10
48.0
21.5
21.5
17.5
36
4.2
18.5
30.0
22.0
18.0
18.5
38.0
GWY1212-0-FP1
GWY1212-0-FP1
12
12
53.0
23.0
23.0
20.0
41
4.2
21.0
32.0
24.0
19.5
21.0
50.0
GWY 64-0-FP1
GWY 64-0-FP1
6
4
37.5
17.5
16.0
12.5
26
4.2
13.5
25.5
17.5
14.0
13.5
5.4
GWY 86-0-FP1
GWY 86-0-FP1
8
6
40.5
19.0
17.5
14.5
30
4.2
15.5
27.0
19.0
15.0
15.5
14.3
GWY 108-0-FP1
GWY 108-0-FP1
10
8
48.0
21.5
19.0
17.5
36
4.2
18.5
30.0
22.0
18.0
18.5
21.1
GWY 1210-0-FP1
GWY 1210-0-FP1
12
10
53.0
23.0
21.5
20.0
41
4.2
21.0
32.0
24.0
19.5
21.0
35.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청