피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
GU-2200 - Coupling Hubs - Gear-Grip
Essentra Components
Bearings & Power Transmission
Collars & Couplings
Rigid & Flexible Couplings
Coupling Hubs & Sleeves
Coupling Hubs
Coupling Hubs - Gear-Grip
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_d00000000/l2_d04000000/l3_d04010000/l4_d04010200/l5_d04010201/p040645/gu-2200.prj},{NB=GU-2302},{PN=GU-2302},{AMERSID=1045890},{APACID=-},{EMEAID=-},{SIZE=C},{A1=2.250},{C=1.090},{H=1.150},{S=0.330},{NOT=8},{SSS=1/4-20},{BORE=0.37500000},{KEYSEAT=0},{CON1=Default},{CON2=Default},{CON3=GU-2302},{CON4=Default},{CON5=Default},{CON6=Default},{GU21011=S},{GU22011=S},{GU23021=R},{GU24011=S},{GU25011=S},{GU26021=S},{HELP=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
A1
A Overall Shaft Coupling Length
[인치]
C
C Hub Length
[인치]
H
H Hub Flange Diameter
[인치]
S
S Hub Flange Width
[인치]
NOT
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
SSS
Set Screw Size
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[인치]
KEYSEAT
Keyseat
ⁿ/ₐ
GU-2200
GU-2200
1045885
-
-
B
1.500
0.720
1.150
0.330
8
0
0
0
GU-2101
GU-2101
1045880
-
-
A
1.000
0.500
0.700
0.220
8
8-32
1/8
0
GU-2102
GU-2102
1045881
-
-
A
1.000
0.500
0.700
0.220
8
8-32
3/16
0
GU-2103
GU-2103
1045882
-
-
A
1.000
0.500
0.700
0.220
8
8-32
1/4
0
GU-2104
GU-2104
1045883
-
-
A
1.000
0.500
0.700
0.220
8
8-32
5/16
0
GU-2105
GU-2105
1045884
-
-
A
1.000
0.500
0.700
0.220
8
8-32
3/8
0
GU-2201
GU-2201
1045886
-
-
B
1.500
0.720
1.150
0.330
8
1/4-20
1/4
0
GU-2202
GU-2202
1045887
-
-
B
1.500
0.720
1.150
0.330
8
1/4-20
5/16
0
GU-2203
GU-2203
1045888
-
-
B
1.500
0.720
1.150
0.330
8
1/4-20
3/8
0
GU-2205
GU-2205
1045889
-
-
B
1.500
0.720
1.150
0.330
8
1/4-20
1/2
0
GU-2302
GU-2302
1045890
-
-
C
2.250
1.090
1.150
0.330
8
1/4-20
3/8
0
GU-2304
GU-2304
1045891
-
-
C
2.250
1.090
1.150
0.330
8
1/4-20
1/2
0
GU-2401
GU-2401
1045892
-
-
D
2.380
1.140
1.450
0.380
10
1/4-20
3/8
1/8 x 1/16
GU-2403
GU-2403
1045893
-
-
D
2.380
1.140
1.450
0.380
10
1/4-20
1/2
1/8 x 1/16
GU-2404
GU-2404
1045894
-
-
D
2.380
1.140
1.450
0.380
10
1/4-20
5/8
3/16 x 3/32
GU-2501
GU-2501
1045895
-
-
E
2.380
1.140
1.630
0.380
12
1/4-20
3/8
1/8 x 1/16
GU-2503
GU-2503
1045896
-
-
E
2.380
1.140
1.630
0.380
12
1/4-20
1/2
1/8 x 1/16
GU-2504
GU-2504
1045897
-
-
E
2.380
1.140
1.630
0.380
12
1/4-20
5/8
3/16 x 3/32
GU-2505
GU-2505
1045898
-
-
E
2.380
1.140
1.630
0.380
12
1/4-20
3/4
3/16 x 3/32
GU-2602
GU-2602
1045899
-
-
F
2.500
1.190
2.060
0.430
12
5/16-18
3/4
3/16 x 3/32
GU-2603
GU-2603
1045900
-
-
F
2.500
1.190
2.060
0.430
12
5/16-18
7/8
3/16 x 3/32
GU-2605
GU-2605
1045901
-
-
F
2.500
1.190
2.060
0.430
12
5/16-18
1
1/4 x 1/8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GU-1000 - Coupling Sleeves - Gear Grip
Essentra Components
19.04.2016
Shaft coupling WK Baureihe 12 - STUEWE shaft coupling WK series 12
Stuewe
22.03.2024
GU-2200 - Coupling Hubs - Gear-Grip
Reid Supply
22.02.2022
BBP7000_7210-J - Angular Contact Ball Bearings ¡¤ Single Row Type ¡¤ Domest...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
GU-201 - Coupling Hubs - M-Style, Hubs w/Bore & KW
Essentra Components
19.04.2016
GU-400 - Coupling Sleeves - M Style
Reid Supply
22.02.2022
GU-1000 - Coupling Sleeves - Gear Grip
Reid Supply
22.02.2022
GU-400 - Coupling Sleeves - M Style
Essentra Components
19.04.2016
GU-201 - Coupling Hubs - M-Style, Hubs w/Bore & KW
Reid Supply
22.02.2022
KP - coupling
INKOMA-GROUP
17.04.2019
GE-241 - Coupling Halves
Essentra Components
19.04.2016
SHHC - Coupling
SHAC
13.05.2022
SHMT - Coupling
SHAC
13.05.2022
Gear Coupling
Dodge
25.02.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청