카탈로그: FAR
생성됨: 05.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FAR
"GRAF" (PEEL) RIVETS - ALUMINIUM "GRAF" (PEEL) RIVETS
FAR
BLIND RIVETS
GRAF (PEEL) RIVETS
Powered by
CAD모델 선택
{far/blind_rivets/graf/gr_riv.prj},{NB=551482003(1-0)},{CODE=551482003},{DESC=RIV.GRAF 4,8X20 SCAT FAR},{TIP=graf},{BM=Aluminium},{NM=Steel},{RH=Round},{Z=60},{DD=4.8},{D=10},{L=20},{K=1.5},{C=2.6},{VERSION=1},{SSMIN=10},{SSMAX=14},{SS=0.0},{F=5.3},{A=4.9},{T=2.8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
TIP
Type
ⁿ/ₐ
RF
Rivet size
ⁿ/ₐ
BM
Rivet body material
ⁿ/ₐ
NM
Nail material
ⁿ/ₐ
RH
Rivet head
ⁿ/ₐ
D
Head dimension
[mm]
C
Mandrel diameter
[mm]
SSMIN
[mm]
SSMAX
[mm]
551401203
551401203
RIV.GRAF 4X12 SCAT FAR
graf
4x12
Aluminium
Steel
Round
8
2.2
3
6
551401603
551401603
RIV.GRAF 4X16 SCAT FAR
graf
4x16
Aluminium
Steel
Round
8
2.2
6
10
551402003
551402003
RIV.GRAF 4X20 SCAT FAR
graf
4x20
Aluminium
Steel
Round
8
2.2
10
14
551402503
551402503
RIV.GRAF 4X25 SCAT FAR
graf
4x25
Aluminium
Steel
Round
8
2.2
14
18
551403003
551403003
RIV.GRAF 4X30 SCAT FAR
graf
4x30
Aluminium
Steel
Round
8
2.2
18
24
551481203
551481203
RIV.GRAF 4,8X12 SCAT FAR
graf
4.8x12
Aluminium
Steel
Round
10
2.6
2
6
551481233
551481233
RIV.GRAF 4,8X12 RAL9010 S...
graf
4.8x12
Aluminium
Steel
Round
10
2.6
2
6
5514812RX0023
5514812RX0023
RIV.GRAF 4,8X12 RX002 AZZ...
graf
4.8x12
Aluminium
Steel
Round
10
2.6
2
6
551481603
551481603
RIV.GRAF 4,8X16 SCAT FAR
graf
4.8x16
Aluminium
Steel
Round
10
2.6
6
10
551482003
551482003
RIV.GRAF 4,8X20 SCAT FAR
graf
4.8x20
Aluminium
Steel
Round
10
2.6
10
14
551482503
551482503
RIV.GRAF 4,8X25 SCAT FAR
graf
4.8x25
Aluminium
Steel
Round
10
2.6
14
18
551483003
551483003
RIV.GRAF 4,8X30 SCAT FAR
graf
4.8x30
Aluminium
Steel
Round
10
2.6
18
22
551483503
551483503
RIV.GRAF 4,8X35 SCAT FAR
graf
4.8x35
Aluminium
Steel
Round
10
2.6
22
27
551484003
551484003
RIV.GRAF 4,8X40 SCAT FAR
graf
4.8x40
Aluminium
Steel
Round
10
2.6
27
32
551484503
551484503
RIV.GRAF 4,8X45 SCAT FAR
graf
4.8x45
Aluminium
Steel
Round
10
2.6
32
37
551485003
551485003
RIV.GRAF 4,8X50 SCAT FAR
graf
4.8x50
Aluminium
Steel
Round
10
2.6
37
42
551641803
551641803
RIV.GRAF 6,4X18 SCAT FAR
graf
6.4x18
Aluminium
Steel
Round
12
3.5
3
7
551642203
551642203
RIV.GRAF 6,4X22 SCAT FAR
graf
6.4x22
Aluminium
Steel
Round
12
3.5
7
11
551642603
551642603
RIV.GRAF 6,4X26 SCAT FAR
graf
6.4x26
Aluminium
Steel
Round
12
3.5
11
15
551643003
551643003
RIV.GRAF 6,4X30 SCAT FAR
graf
6.4x30
Aluminium
Steel
Round
12
3.5
15
20
551644003
551644003
RIV.GRAF 6,4X40 SCAT FAR
graf
6.4x40
Aluminium
Steel
Round
12
3.5
25
30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청