카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 820.2 - Stainless Steel-Toggle clamps, Type MFC, U-bar version, with two flanged washers and GN spindle assembly
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.4 Tensioning with clamping mechanisms
Toggle clamps
GN 820.2
GN 820.2 N
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_4/schnellspanner/gn820_2/gn820_2_ni/gn820_2_ni_mfc_asmtab.prj},{NB=Edelstahl-Schnellspanner GN820.2-75-MFC-NI (closed)},{ARTNR=GN820.2-75-MFC-NI},{PARTNUMBER=GN 820.2-75-MFC-NI},{NORMNR=GN 820.2},{GROESSE=75},{FORM=MFC},{POS=0},{FH=900},{A=20},{B1=30},{B2=25.5},{B3=5.5},{D1=M5},{NDM=5},{D2=4.5},{H1=62},{H2=39.0},{H3=11},{H4=19.0},{H5=30.0},{L1=118},{L2=30},{L3=72},{L4=45},{M1=18.0},{M2=13.5},{M3=6.0},{R=42.5},{S=2.0},{W=15.0},{PPATH=gn820_2_ni_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.1100},{CTN=82057000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{VERS=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
GROESSE
Size
ⁿ/ₐ
FH
Holding force
[N]
A
~
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
D1
Thread/screw thread
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
max.
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
M3
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
W
Adjustable Range
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
VERS
[mm]
Edelstahl-Schnellspanner ...
GN820.2-75-MFC-NI
75
900
20
30
25.5
5.5
M5
4.5
62
39.0
11
19.0
30.0
118
30
72
45
18.0
13.5
6.0
42.5
2.0
15.0
0.1100
82057000
YES
2
Edelstahl-Schnellspanner ...
GN820.2-130-MFC-NI
130
1000
32
39
35.0
6.5
M6
5.5
85
57.5
16
25.5
47.5
170
45
95
55
26.0
22.0
6.5
61.0
2.5
17.5
0.2600
82057000
YES
2
Edelstahl-Schnellspanner ...
GN820.2-230-MFC-NI
230
1700
37
43
40.0
8.5
M8
6.5
102
69.0
18
30.0
53.0
195
52
113
68
28.5
24.0
8.0
70.0
3.0
20.0
0.4100
82057000
YES
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청