카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 727 - Control knobs with adjustable spindle, Type S1 Mounting with hexagon head screw, SL with scale 0,1...0,9 50 graduations ascending anti-clockwise
Berger Tools
1.0 Operating parts
1.4 Adjusting, positioning,locking with and without position indication
Control knobs
GN 727
GN 727 S1
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/1_0_bedienelemente/1_4/drehknoepfe/gn727/gn727_s1/gn_727_s1_sl_asmtab.prj},{NB=Drehknopf mit Verstellspindel GN727-27-S1-SL (Unactivated-2)},{ARTNR=GN727-27-S1-SL},{PARTNUMBER=GN 727-27-S1-SL},{NORMNR=GN 727},{POS=0},{ABSTAND=2},{D1=27},{D2=M6},{NDM2=6},{D3=M12x1},{NDM3=12},{KZ= 'SR', 'Rechtsdrehung', 'SL', 'Linksdrehung'},{D4=6.4},{D5=18},{D6=4.3},{D7=38},{D8=19},{D9=12.5},{B1=10},{B2=20},{H=4.3},{K1=28},{K2=22},{L1=54},{L2=19.5},{L3=37.5},{L4=0.5},{L5=1},{SW=22},{S=10},{W=10},{FORM=S1},{W1=10.000},{D61=8.000},{S1=4.600},{H1=2.200},{PPATH=gn_727_s1_sl_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.1102},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D3
Thread
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
D8
-0.05 Spigot
[mm]
D9
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
H
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
L1
+0.2
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
SW
[mm]
W
Adjustable range
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Drehknopf mit Verstellspi...
GN727-27-S1-SL
27
M6
M12x1
6.4
18
4.3
38
19
12.5
10
20
4.3
28
22
54
19.5
37.5
0.5
1
22
10
0.1102
84879090
YES
Drehknopf mit Verstellspi...
GN727-34-S1-SL
34
M8
M16x1
8.5
23
5.3
50
24
18.3
11
25
4.2
36
30
67
23.5
45.5
0.5
1
27
15
0.1825
84879090
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청