피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 6335.4 - Hand knobs, Type TE, Technopolymer (Polyamide PA), Plastic, protruding steel bushing, Threaded stud, Steel
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.2 Tensioning, clamping with knobs
Star knobs
GN 6335.4
GN 6335.4 TE
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_2/kreuzgriffe/gn6335_4/gn6335_4_te/gn6335_4_te.prj},{NB=Kreuzgriffschraube GN6335.4-TE-40-M8-40},{ARTNR=GN6335.4-TE-40-M8-40},{PARTNUMBER=GN 6335.4-TE-40-M8-40},{NORMNR=GN 6335.4},{D1=40},{D2=M8},{D2X=8},{L=40},{LX=16,20,25,30,40,55},{D3=14},{H1=25},{H2=13},{H3=10},{ABS1=17.000},{R1=3.000},{R2=15.000},{R3=60.000},{WEIGHT=0.0400},{CTN=73181595},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Kreuzgriffschraube GN6335...
GN6335.4-TE-32-M6-16
32
M6
16
12
20
10
9
0.0200
73181595
YES
Kreuzgriffschraube GN6335...
GN6335.4-TE-32-M6-20
32
M6
20
12
20
10
9
0.0210
73181595
YES
Kreuzgriffschraube GN6335...
GN6335.4-TE-32-M6-25
32
M6
25
12
20
10
9
0.0220
73181595
YES
Kreuzgriffschraube GN6335...
GN6335.4-TE-32-M6-30
32
M6
30
12
20
10
9
0.0230
73181595
YES
Kreuzgriffschraube GN6335...
GN6335.4-TE-32-M6-35
32
M6
35
12
20
10
9
0.0240
73181595
YES
Kreuzgriffschraube GN6335...
GN6335.4-TE-32-M6-45
32
M6
45
12
20
10
9
0.0249
73181595
YES
Kreuzgriffschraube GN6335...
GN6335.4-TE-40-M8-16
40
M8
16
14
25
13
10
0.0350
73181595
YES
Kreuzgriffschraube GN6335...
GN6335.4-TE-40-M8-20
40
M8
20
14
25
13
10
0.0350
73181595
YES
Kreuzgriffschraube GN6335...
GN6335.4-TE-40-M8-25
40
M8
25
14
25
13
10
0.0370
73181595
YES
Kreuzgriffschraube GN6335...
GN6335.4-TE-40-M8-30
40
M8
30
14
25
13
10
0.0390
73181595
YES
Kreuzgriffschraube GN6335...
GN6335.4-TE-40-M8-35
40
M8
35
14
25
13
10
0.0410
73181595
YES
Kreuzgriffschraube GN6335...
GN6335.4-TE-40-M8-40
40
M8
40
14
25
13
10
0.0400
73181595
YES
Kreuzgriffschraube GN6335...
GN6335.4-TE-40-M8-45
40
M8
45
14
25
13
10
0.0440
73181595
YES
Kreuzgriffschraube GN6335...
GN6335.4-TE-40-M8-55
40
M8
55
14
25
13
10
0.0460
73181595
YES
Kreuzgriffschraube GN6335...
GN6335.4-TE-50-M10-25
50
M10
25
18
32
20
12
0.0720
73181595
YES
Kreuzgriffschraube GN6335...
GN6335.4-TE-50-M10-30
50
M10
30
18
32
20
12
0.0750
73181595
YES
Kreuzgriffschraube GN6335...
GN6335.4-TE-50-M10-35
50
M10
35
18
32
20
12
0.0770
73181595
YES
Kreuzgriffschraube GN6335...
GN6335.4-TE-50-M10-45
50
M10
45
18
32
20
12
0.0820
73181595
YES
Kreuzgriffschraube GN6335...
GN6335.4-TE-50-M10-55
50
M10
55
18
32
20
12
0.0880
73181595
YES
Kreuzgriffschraube GN6335...
GN6335.4-TE-63-M12-30
63
M12
30
20
40
25
14
0.1180
73181595
YES
Kreuzgriffschraube GN6335...
GN6335.4-TE-63-M12-35
63
M12
35
20
40
25
14
0.1215
73181595
YES
Kreuzgriffschraube GN6335...
GN6335.4-TE-63-M12-40
63
M12
40
20
40
25
14
0.1240
73181595
YES
Kreuzgriffschraube GN6335...
GN6335.4-TE-63-M12-50
63
M12
50
20
40
25
14
0.1310
73181595
YES
Kreuzgriffschraube GN6335...
GN6335.4-TE-63-M12-60
63
M12
60
20
40
25
14
0.1380
73181595
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
NSTH - Slot nut
Festo
26.09.2023
GN633.10 - Wing nuts, Stainless Steel-Threaded bolt with plastic pad
Berger Tools
26.04.2023
GN 5342 - Tristar knobs, Threaded stud Stainless Steel
Ganter
19.06.2024
GN 6335.5 - Hand knobs, Type TE, Technopolymer (Polyamide PA), Plastic, pro...
Ganter
19.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청