피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 6311.4 - Levelling feet, Type KR, with plastic cap, non-gliding
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.4 Installing, lifting, dampening with leveling feet, lifting gear and rubber elements
Leveling feet
GN6311.4
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_4/gelenkfuesse_stellfuesse/gn6311_4/gn6311_4_kr_asmtab.prj},{NB=Gelenkfuss GN6311.4-50-M16-59-KR (0)},{ARTNR=GN6311.4-50-M16-59-KR},{PARTNUMBER=GN 6311.4-50-M16-59-KR},{NORMNR=GN 6311.4},{D1=50},{D2=M16},{D2X=16},{L1=59},{L1X=59,69,89,114},{D3=12.0},{L2=14.5},{L3=13.5},{L4=16},{L5=15},{SW=8},{WINKEL=0},{SB=30},{VERS=2},{WEIGHT=0.2000},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{TR=WINKEL},{PPATH=gn6311_4_kr_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L1
Length ~
[mm]
D3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
SW
[mm]
SB
Static load
[kN]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Gelenkfuss GN6311.4-50-M1...
GN6311.4-50-M10-37-KR
50
M10
37
8.0
14
13
5
13
0.1300
73269098
YES
Gelenkfuss GN6311.4-50-M1...
GN6311.4-50-M10-47-KR
50
M10
47
8.0
14
13
5
13
0.1411
73269098
YES
Gelenkfuss GN6311.4-50-M1...
GN6311.4-50-M10-57-KR
50
M10
57
8.0
14
13
5
13
0.1480
73269098
YES
Gelenkfuss GN6311.4-50-M1...
GN6311.4-50-M10-72-KR
50
M10
72
8.0
14
13
5
13
0.1520
73269098
YES
Gelenkfuss GN6311.4-50-M1...
GN6311.4-50-M12-41-KR
50
M12
41
8.0
14
13
6
13
0.1400
73269098
YES
Gelenkfuss GN6311.4-50-M1...
GN6311.4-50-M12-51-KR
50
M12
51
8.0
14
13
6
13
0.1500
73269098
YES
Gelenkfuss GN6311.4-50-M1...
GN6311.4-50-M12-61-KR
50
M12
61
8.0
14
13
6
13
0.1600
73269098
YES
Gelenkfuss GN6311.4-50-M1...
GN6311.4-50-M12-71-KR
50
M12
71
8.0
14
13
6
13
0.1500
73269098
YES
Gelenkfuss GN6311.4-50-M1...
GN6311.4-50-M12-91-KR
50
M12
91
8.0
14
13
6
13
0.1800
73269098
YES
Gelenkfuss GN6311.4-50-M1...
GN6311.4-50-M16-59-KR
50
M16
59
12.0
16
15
8
30
0.2000
73269098
YES
Gelenkfuss GN6311.4-50-M1...
GN6311.4-50-M16-69-KR
50
M16
69
12.0
16
15
8
30
0.2000
73269098
YES
Gelenkfuss GN6311.4-50-M1...
GN6311.4-50-M16-89-KR
50
M16
89
12.0
16
15
8
30
0.2400
73269098
YES
Gelenkfuss GN6311.4-50-M1...
GN6311.4-50-M16-114-KR
50
M16
114
12.0
16
15
8
30
0.2700
73269098
YES
Gelenkfuss GN6311.4-60-M1...
GN6311.4-60-M16-59-KR
60
M16
59
12.0
16
15
8
30
0.2820
73269098
YES
Gelenkfuss GN6311.4-60-M1...
GN6311.4-60-M16-69-KR
60
M16
69
12.0
16
15
8
30
0.2800
73269098
YES
Gelenkfuss GN6311.4-60-M1...
GN6311.4-60-M16-89-KR
60
M16
89
12.0
16
15
8
30
0.3100
73269098
YES
Gelenkfuss GN6311.4-60-M1...
GN6311.4-60-M16-114-KR
60
M16
114
12.0
16
15
8
30
0.3400
73269098
YES
Gelenkfuss GN6311.4-60-M2...
GN6311.4-60-M20-78-KR
60
M20
78
15.5
18
17
10
50
0.3800
73269098
YES
Gelenkfuss GN6311.4-60-M2...
GN6311.4-60-M20-88-KR
60
M20
88
15.5
18
17
10
50
0.3960
73269098
YES
Gelenkfuss GN6311.4-60-M2...
GN6311.4-60-M20-113-KR
60
M20
113
15.5
18
17
10
50
0.4500
73269098
YES
Gelenkfuss GN6311.4-60-M2...
GN6311.4-60-M20-138-KR
60
M20
138
15.5
18
17
10
50
0.4400
73269098
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 343.2 KR - Levelling feet, Steel zinc plated, Threaded stud,Type KR, wit...
Ganter
19.06.2024
GN344 - Levelling feet, Foot plastic / Threaded stud steel, Type BG, with n...
Berger Tools
22.05.2023
GN 6311.4 - Leveling Feet, Steel, Zinc Plated, Type N without plastic cap
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 6311.6-N - Levelling feet
Elesa
27.07.2023
SN 974 A - Rattle Mounts Steel, With Threaded Stud, Type A, without Slot In...
JW Winco
25.06.2024
LFHD - Leveling feet HD
nVent HOFFMAN
20.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청