카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 610 - Spring Loaded Shells, Type HBN, Semi-spherical with collar, stainless steel
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Spring plungers
GN610
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_1/federnde_druckstuecke/gn610/gn610_hbn.prj},{NB=Federhuelse GN610-3-13-HBN},{ARTNR=GN610-3-13-HBN},{PARTNUMBER=GN 610-3-13-HBN},{NORMNR=GN 610},{D1=3},{D1X=3.0},{L0=13},{D2=4.1},{H=7.0},{L1=10.0},{L2=8.9},{S=0.1},{F1=5.3},{F2=7.2},{MAT=Edelstahl nichtrostend, 1.4303},{WEIGHT=0.0002},{CTN=73209090},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
±0,05
[mm]
L0
[mm]
D2
[mm]
H
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
S
[mm]
F1
Spring load ≈
[N]
F2
Spring load ≈
[N]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Federhuelse GN610-3-13-HB...
GN610-3-13-HBN
3
13
4.1
7.0
10.0
8.9
0.1
5.3
7.2
0.0002
73209090
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청