카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 542 - Oil level sight glasses, type B, without reflector
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.5 Controlling, venting, sealing of liquids and gases
Oil level sight glasses
GN542
GN542 B
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_5/oelschauglaeser/gn542/gn542_b/gn542_b.prj},{NB=Oelschauglas GN542-NO-17-26-B},{ARTNR=GN542-NO-17-26-B},{PARTNUMBER=GN 542-NO-17-26-B},{NORMNR=GN 542},{D1=17},{D2=26},{D3=28},{B=6},{L1=7},{L2=3},{R=0.740},{L3=2.100},{L4=2.450},{WEIGHT=0.0050},{CTN=90261089},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Oelschauglas GN542-NO-9-1...
GN542-NO-9-17-B
9
17
18
5
7
3
0.0020
90261089
YES
Oelschauglas GN542-NO-12-...
GN542-NO-12-20-B
12
20
21
6
7
3
0.0030
90261089
YES
Oelschauglas GN542-NO-17-...
GN542-NO-17-26-B
17
26
28
6
7
3
0.0050
90261089
YES
Oelschauglas GN542-NO-20-...
GN542-NO-20-30-B
20
30
32
7
8
4
0.0070
90261089
YES
Oelschauglas GN542-NO-25-...
GN542-NO-25-35-B
25
35
38
8
9
4
0.0100
90261089
YES
Oelschauglas GN542-NO-28-...
GN542-NO-28-40-B
28
40
43
9
10
4
0.0130
90261089
YES
Oelschauglas GN542-NO-32-...
GN542-NO-32-45-B
32
45
47
9
11
5
0.0160
90261089
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청