카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 352 - Buffers, Type S, with threaded stud
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.4 Installing, lifting, dampening with leveling feet, lifting gear and rubber elements
Rubber buffers
GN352
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_4/gummipuffer/gn352/gn352_s.prj},{NB=Anschlagpuffer GN352-40-20-M8-S-70},{ARTNR=GN352-40-20-M8-S-70},{PARTNUMBER=GN 352-40-20-M8-S-70},{NORMNR=GN 352},{D1=40},{H=20},{D2=M8},{L=23},{S=2.0},{FORM=S},{NR=hart (70)},{NDM=8},{KDM=6.647},{D1X=36.800},{WEIGHT=0.0500},{CTN=40169991},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
S
[mm]
NR
Natural rubber- Hardness (Shore ±5°)
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Anschlagpuffer GN352-8-8-...
GN352-8-8-M3-S-40
8
8
M3
6
1.0
weich (40)
0.0010
40169991
YES
Anschlagpuffer GN352-8-8-...
GN352-8-8-M3-S-55
8
8
M3
6
1.0
mittel (55)
0.0010
40169991
YES
Anschlagpuffer GN352-8-8-...
GN352-8-8-M3-S-70
8
8
M3
6
1.0
hart (70)
0.0012
40169991
YES
Anschlagpuffer GN352-8-13...
GN352-8-13-M3-S-40
8
13
M3
6
1.0
weich (40)
0.0011
40169991
YES
Anschlagpuffer GN352-8-13...
GN352-8-13-M3-S-55
8
13
M3
6
1.0
mittel (55)
0.0010
40169991
YES
Anschlagpuffer GN352-8-13...
GN352-8-13-M3-S-70
8
13
M3
6
1.0
hart (70)
0.0010
40169991
YES
Anschlagpuffer GN352-10-1...
GN352-10-10-M4-S-40
10
10
M4
10
1.2
weich (40)
0.0020
40169991
YES
Anschlagpuffer GN352-10-1...
GN352-10-10-M4-S-55
10
10
M4
10
1.2
mittel (55)
0.0020
40169991
YES
Anschlagpuffer GN352-10-1...
GN352-10-10-M4-S-70
10
10
M4
10
1.2
hart (70)
0.0024
40169991
YES
Anschlagpuffer GN352-10-1...
GN352-10-15-M4-S-40
10
15
M4
10
1.2
weich (40)
0.0023
40169991
YES
Anschlagpuffer GN352-10-1...
GN352-10-15-M4-S-55
10
15
M4
10
1.2
mittel (55)
0.0025
40169991
YES
Anschlagpuffer GN352-10-1...
GN352-10-15-M4-S-70
10
15
M4
10
1.2
hart (70)
0.0025
40169991
YES
Anschlagpuffer GN352-10-2...
GN352-10-20-M4-S-40
10
20
M4
10
1.2
weich (40)
0.0030
40169991
YES
Anschlagpuffer GN352-10-2...
GN352-10-20-M4-S-55
10
20
M4
10
1.2
mittel (55)
0.0030
40169991
YES
Anschlagpuffer GN352-10-2...
GN352-10-20-M4-S-70
10
20
M4
10
1.2
hart (70)
0.0030
40169991
YES
Anschlagpuffer GN352-15-1...
GN352-15-10-M4-S-40
15
10
M4
10
1.4
weich (40)
0.0040
40169991
YES
Anschlagpuffer GN352-15-1...
GN352-15-10-M4-S-55
15
10
M4
10
1.4
mittel (55)
0.0040
40169991
YES
Anschlagpuffer GN352-15-1...
GN352-15-10-M4-S-70
15
10
M4
10
1.4
hart (70)
0.0043
40169991
YES
Anschlagpuffer GN352-15-1...
GN352-15-15-M4-S-40
15
15
M4
10
1.4
weich (40)
0.0049
40169991
YES
Anschlagpuffer GN352-15-1...
GN352-15-15-M4-S-55
15
15
M4
10
1.4
mittel (55)
0.0050
40169991
YES
Anschlagpuffer GN352-15-1...
GN352-15-15-M4-S-70
15
15
M4
10
1.4
hart (70)
0.0053
40169991
YES
Anschlagpuffer GN352-15-2...
GN352-15-20-M4-S-40
15
20
M4
10
1.4
weich (40)
0.0061
40169991
YES
Anschlagpuffer GN352-15-2...
GN352-15-20-M4-S-55
15
20
M4
10
1.4
mittel (55)
0.0060
40169991
YES
Anschlagpuffer GN352-15-2...
GN352-15-20-M4-S-70
15
20
M4
10
1.4
hart (70)
0.0068
40169991
YES
Anschlagpuffer GN352-15-3...
GN352-15-30-M4-S-40
15
30
M4
10
1.4
weich (40)
0.0077
40169991
YES
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청