카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 342.2 SV - Levelling feet with screw, Type SV, vibration absorbing
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.4 Installing, lifting, dampening with leveling feet, lifting gear and rubber elements
Leveling feet
GN342.2
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_4/gelenkfuesse_stellfuesse/gn342_2/gn342_2_asmtab.prj},{NB=Gelenkfuss GN342.2-40-M12-100-SV (0)},{ARTNR=GN342.2-40-M12-100-SV},{PARTNUMBER=GN 342.2-40-M12-100-SV},{NORMNR=GN 342.2},{FORM=SV},{D1=40},{D2=M12},{ND=12.000},{KD=9.853},{L1=100},{D3=38},{L2=30.0},{L3=9.5},{L4=6.0},{SW=17},{FD=1134},{BP=450},{WINKEL=0},{WINKELX=-15° bis 15°},{D4=17.500},{D5=19.000},{D6=23.000},{L5=19.600},{L6=5.600},{L7=2.376},{T=9.000},{R=1.000},{N1=10.000},{N2=20.000},{VERS=4},{PPATH=gn342_2_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.1890},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D3
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
SW
[mm]
FD
Area damping insert
[mm2]
BP
Load by compression
[N/mm2]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Gelenkfuss GN342.2-32-M10...
GN342.2-32-M10-50-SV
32
M10
50
30
29.0
11.0
5.5
15
707
280
0.1070
84879059
YES
Gelenkfuss GN342.2-32-M10...
GN342.2-32-M10-80-SV
32
M10
80
30
29.0
11.0
5.5
15
707
280
0.1220
84879059
YES
Gelenkfuss GN342.2-40-M12...
GN342.2-40-M12-63-SV
40
M12
63
38
30.0
9.5
6.0
17
1134
450
0.1700
84879059
YES
Gelenkfuss GN342.2-40-M12...
GN342.2-40-M12-100-SV
40
M12
100
38
30.0
9.5
6.0
17
1134
450
0.1890
84879059
YES
Gelenkfuss GN342.2-50-M12...
GN342.2-50-M12-63-SV
50
M12
63
48
30.5
9.0
6.5
17
1809
720
0.2080
84879059
YES
Gelenkfuss GN342.2-50-M12...
GN342.2-50-M12-100-SV
50
M12
100
48
30.5
9.0
6.5
17
1809
720
0.2330
84879059
YES
Gelenkfuss GN342.2-60-M16...
GN342.2-60-M16-80-SV
60
M16
80
58
37.5
10.0
7.0
24
2641
1050
0.4300
84879059
YES
Gelenkfuss GN342.2-60-M16...
GN342.2-60-M16-125-SV
60
M16
125
58
37.5
10.0
7.0
24
2641
1050
0.4950
84879059
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청