카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 244 - Levelling feet, without fixing hole, Type A without nut, without rubber underlay
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.4 Installing, lifting, dampening with leveling feet, lifting gear and rubber elements
Leveling feet
GN244
GN244 A
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_4/gelenkfuesse_stellfuesse/gn244/gn244_a/gn244_a_asmtab.prj},{NB=Stellfuss ohne Bohrung GN244-125-M24-136-A (0)},{ARTNR=GN244-125-M24-136-A},{PARTNUMBER=GN 244-125-M24-136-A},{NORMNR=GN 244},{CODE=306931},{DESCRIPTION=LV.A-125-ACV-M24x136},{WINKEL=0},{WINKELX=Winkel verstellbar zwischen -8° und 8°},{D1=125},{D2=M24},{L1=136},{L2=64},{L3=45},{SW=24},{STBE=40000},{DIM02=200},{DIM03=-},{NDM=24.000},{KDM=20.319},{D=28.000},{L=136.000},{L4=0.000},{PPATH=gn244_a_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.7300},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
SW
[mm]
STBE
Static load
[N]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Stellfuss ohne Bohrung GN...
GN244-125-M20-136-A
125
M20
136
64
45
24
40000
0.5800
73269098
YES
Stellfuss ohne Bohrung GN...
GN244-125-M20-186-A
125
M20
186
64
45
24
40000
0.6900
73269098
YES
Stellfuss ohne Bohrung GN...
GN244-125-M24-136-A
125
M24
136
64
45
24
40000
0.7300
73269098
YES
Stellfuss ohne Bohrung GN...
GN244-125-M24-186-A
125
M24
186
64
45
24
40000
0.8400
73269098
YES
Stellfuss ohne Bohrung GN...
GN244-125-M30-136-A
125
M30
136
64
45
30
40000
0.9400
73269098
YES
Stellfuss ohne Bohrung GN...
GN244-125-M30-186-A
125
M30
186
64
45
30
40000
1.0300
73269098
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청