카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
GN 8017 - Indexing Plungers, Zinc Die-Cast, Type C, Lock-out, without lock nut, Inch
JW Winco
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Indexing plungers
GN 8017
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_1/indexing_plungers/gn8017/gn8017_c_asmtab.prj},{NB=Indexing Plunger GN 8017-0.187-0.312-3/8x16-C (deactivated)},{PARTNUMBER=GN 8017-0.187-0.312-3/8x16-C},{POS=deactivated},{D1=0.187},{L1=0.312},{D2=3/8x16},{D3=0.75},{K=0.63},{L2=1.57},{L3=0.75},{L4=0.19},{AF=0.50},{AM=4},{SLI=5},{SLE=18},{MAT=Zinc die-cast},{NDMD2=9.525},{WEIGHT=0.0180},{CTN=7318290000},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Product details},{D4=2.00},{D5=3.00},{D6=5.00},{L5=11.000},{L6=12.498},{L7=10.800},{L8=3.000},{L9=2.000},{L10=13.000},{L11=2.100},{L12=6.800},{L13=0.750},{L14=4.950},{D7=6.00},{L15=7.400},{L16=1.600},{FORM=C},{LNH=5.766},{PPATH=gn8017_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Pin -0.001/-0.002 Bore +0.001
[인치]
L1
[인치]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D3
[인치]
K
[인치]
L2
[인치]
L3
[인치]
L4
[인치]
AF
[인치]
AM
Max. tightening torque
[N]
SLI
Spring Load Initial
[N]
SLE
Spring Load End
[N]
WEIGHT
Weight
[kg]
ROHS
ⁿ/ₐ
Indexing Plunger GN 8017-...
GN 8017-0.156-0.234-5/16x...
0.156
0.234
5/16x18
0.63
0.55
1.38
0.63
0.20
0.38
2
4
12.5
0.0110
YES
Indexing Plunger GN 8017-...
GN 8017-0.187-0.312-3/8x1...
0.187
0.312
3/8x16
0.75
0.63
1.57
0.75
0.19
0.50
4
5
18
0.0180
YES
Indexing Plunger GN 8017-...
GN 8017-0.250-0.375-1/2x1...
0.250
0.375
1/2x13
0.91
0.79
1.89
0.87
0.23
0.56
13
6
25
0.0340
YES
Indexing Plunger GN 8017-...
GN 8017-0.312-0.468-5/8x1...
0.312
0.468
5/8x11
1.10
0.94
2.28
1.00
0.34
0.69
17
8.5
38
0.0640
YES
Indexing Plunger GN 8017-...
GN 8017-0.375-0.468-5/8x1...
0.375
0.468
5/8x11
1.10
0.94
2.28
1.00
0.34
0.69
17
9.5
38
0.0660
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 717 - Indexing plungers, Type B without rest position (knob), without lo...
JW Winco
25.06.2024
PNAX - Pistoncino a molla
GAMM
05.05.2022
GN 8017 - Indexing Plungers, Zinc Die-Cast, Type CK, Lock-out, with lock nu...
JW Winco
25.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청