카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 5332 - Star knobs with internal thread
Ganter
2.0 Clamping parts
2.2 Tensioning, clamping with knobs
Star Handle
GN 5332
GN 5332 MB
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/2_0_spannelemente/2_2/sterngriffe/gn5332/gn5332_mb/gn_5332_mb.prj},{NB=Sterngriff GN 5332-50-M10},{PARTNUMBER=GN 5332-50-M10},{NORMNR=GN 5332},{D1=50},{D2=M10},{NDM=10.000},{KDM=8.376},{D3=23},{D4=27},{H1=84},{H2=62},{T=17},{WEIGHT=0.0500},{CTN=39263000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
T
min.
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Star knob GN 5332-50-M10
GN 5332-50-M10
50
M10
23
27
84
62
17
0.0500
39263000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청