피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 345 - Levelling feet, Foot plastic / Threaded stud steel with two fixing holes, Type A, without nut, without rubber underlay
Ganter
3.0 Machine parts
3.4 Installing, lifting, dampening with leveling feet, lifting gear and rubber elements
Leveling Feet
GN 345 Leveling Feet, Plastic / Steel
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_4/gelenkfuesse_stellfuesse/gn345/gn345_a.prj},{NB=Gelenkfuss GN 345-100-M12-43-A (0)},{PARTNUMBER=GN 345-100-M12-43-A},{NORMNR=GN 345},{FORM=A},{D1=100},{D2=M12},{ND=12.000},{KD=9.853},{L1=43},{L2=33},{L3=23},{L4=24},{D3=12.5},{K=70},{SW=14},{KUDU=14},{WINKEL=0},{WINKELX=-15° bis 15°},{SB=25},{VER=2.0},{WEIGHT=0.14000},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{SWV=5},{DX1=11},{VERS=3},{KUGV=20.250},{INFOGANTER=Produktdetails},{TR=WINKEL}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
D3
[mm]
K
[mm]
SW
[mm]
KUDU
Ball diameter
[mm]
SB
Static load
[kN]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Levelling foot GN 345-80-...
GN 345-80-M8-43-A
80
M8
43
33
23
24
8.5
54
14
14
16
0.08670
73269098
YES
Levelling foot GN 345-80-...
GN 345-80-M8-68-A
80
M8
68
33
23
24
8.5
54
14
14
16
0.10000
73269098
YES
Levelling foot GN 345-80-...
GN 345-80-M10-43-A
80
M10
43
33
23
24
8.5
54
14
14
16
0.11000
73269098
YES
Levelling foot GN 345-80-...
GN 345-80-M10-68-A
80
M10
68
33
23
24
8.5
54
14
14
16
0.11000
73269098
YES
Levelling foot GN 345-80-...
GN 345-80-M10-98-A
80
M10
98
33
23
24
8.5
54
14
14
16
0.11960
73269098
YES
Levelling foot GN 345-80-...
GN 345-80-M12-43-A
80
M12
43
33
23
24
8.5
54
14
14
16
0.05500
73269098
YES
Levelling foot GN 345-80-...
GN 345-80-M12-68-A
80
M12
68
33
23
24
8.5
54
14
14
16
0.14000
73269098
YES
Levelling foot GN 345-80-...
GN 345-80-M12-98-A
80
M12
98
33
23
24
8.5
54
14
14
16
0.14700
73269098
YES
Levelling foot GN 345-80-...
GN 345-80-M14-68-A
80
M14
68
33
23
24
8.5
54
14
14
16
0.13850
73269098
YES
Levelling foot GN 345-80-...
GN 345-80-M14-98-A
80
M14
98
33
23
24
8.5
54
14
14
16
0.18000
73269098
YES
Levelling foot GN 345-80-...
GN 345-80-M14-148-A
80
M14
148
33
23
24
8.5
54
14
14
16
0.21590
73269098
YES
Levelling foot GN 345-80-...
GN 345-80-M16-68-A
80
M16
68
33
23
24
8.5
54
16
14
16
0.16800
73269098
YES
Levelling foot GN 345-80-...
GN 345-80-M16-108-A
80
M16
108
33
23
24
8.5
54
16
14
16
0.22000
73269098
YES
Levelling foot GN 345-80-...
GN 345-80-M16-148-A
80
M16
148
33
23
24
8.5
54
16
14
16
0.26000
73269098
YES
Levelling foot GN 345-80-...
GN 345-80-M16-168-A
80
M16
168
33
23
24
8.5
54
16
14
16
0.29000
73269098
YES
Levelling foot GN 345-80-...
GN 345-80-M16-58-A
80
M16
58
43
23
24
8.5
54
24
24
18
0.22700
73269098
YES
Levelling foot GN 345-80-...
GN 345-80-M16-98-A
80
M16
98
43
23
24
8.5
54
24
24
18
0.28000
73269098
YES
Levelling foot GN 345-80-...
GN 345-80-M16-138-A
80
M16
138
43
23
24
8.5
54
24
24
18
0.33000
73269098
YES
Levelling foot GN 345-80-...
GN 345-80-M16-158-A
80
M16
158
43
23
24
8.5
54
24
24
18
0.38000
73269098
YES
Levelling foot GN 345-80-...
GN 345-80-M20-98-A
80
M20
98
43
23
24
8.5
54
24
24
18
0.36000
73269098
YES
Levelling foot GN 345-80-...
GN 345-80-M20-138-A
80
M20
138
43
23
24
8.5
54
24
24
18
0.42700
73269098
YES
Levelling foot GN 345-80-...
GN 345-80-M20-158-A
80
M20
158
43
23
24
8.5
54
24
24
18
0.48600
73269098
YES
Levelling foot GN 345-80-...
GN 345-80-M20-198-A
80
M20
198
43
23
24
8.5
54
24
24
18
0.54900
73269098
YES
Levelling foot GN 345-80-...
GN 345-80-M24-98-A
80
M24
98
43
23
24
8.5
54
24
24
18
0.44600
73269098
YES
Levelling foot GN 345-80-...
GN 345-80-M24-138-A
80
M24
138
43
23
24
8.5
54
24
24
18
0.44600
73269098
YES
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청