카탈로그: GIMOTA
생성됨: 16.01.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
GIMOTA
GMRF-250-10-108SZC-24 - Fixed pole insert 108 poles, socket, 250V, 10A
GIMOTA
Rectangular connectors
Inserts fixed pole
Powered by
CAD모델 선택
{gimota/rectangular_connectors/inserts_fixe_pole/fixed_pole_insert_108poles_socket.prj},{NB=GMRF-250-10-108SZC-24},{COMPANY=GIMOTA},{CNSORDERNO=GMRF-250-10-108SZC-24},{SIZE=24},{B1=34},{B2=27},{L1=111.1},{L2=104},{H1=36.2},{H2=17.5},{H3=1.2},{DEC=Festpolig - 500V/ 16A/C},{DIST=4.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
DEC
Description
ⁿ/ₐ
GMRF-250-10-108SZC-24
GIMOTA
GMRF-250-10-108SZC-24
24
34
27
111.1
104
36.2
17.5
1.2
Fixed pole - 500V/ 16A/C
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청