Advertising
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Propiedades del filtro

Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
    D-M-E
    ZG Base construction - DME - ZG body
    D-M-E
    WZ 1070 Taper roller bearings - DME - Mat.: Steel - DIN 720
    D-M-E
    WZ 1050 Intermediate gear wheels - DME -  Mat.: 1.0503 (C 45)  ~ 690 N/mm2
    D-M-E
    WZ 1020 Coarse pitch nuts - DME -  Mat.: 2.0550 (CuZn 40 Al 2  So Ms 58 Al 2)
    D-M-E
    Ejector pins - nitrided - A Typ(e) DIN 1530/ISO 6751, 500°-550°C, Material 1.2344
    DMS Diemould (UK)
    TE - Headless Sleeve Ejector (CUMSA)
    D-M-E
    ZHU End caps-out - DME
    D-M-E
    HZ 260 Hydraulic cylinder - DME
    D-M-E
    HZ 164 Flange - DME
    D-M-E
    KL Klinkenzüge - DME
    D-M-E
    ERS pistil - DME
    D-M-E
    HP 81 Mounting flanges - DME
    D-M-E
    FW 1851 Two-stage-ejector with stroke - DME
    D-M-E
    ULB Core blades - DME - Mat.: DME 5 (1.2344, 38-42 HRC)
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD