카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
GEBST1.0 - Gears-Pressure Angle 20° Module1.0
SAMLO
gears-toothed_rack
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/gears_toothed_rack/gebst1_0.prj},{NB=GEBST1.0-32-B6-P6},{TYPECODE=GEBST1.0},{TEETH=32},{B=6},{BX=6},{TYPE=P},{TYPEX='P','N'},{D0=6.000},{P=[6:17/1],6.35,9.525,12.7},{N=[8:15/1],9.525,12.7},{D1=32.000},{D=34.000},{D2=29.500},{H=25},{L=16},{L2=4},{MX=4},{CATALOG=gebst1.0.jpg},{MOD=1.000},{LB10=10},{LB12=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
TEETH
teeth
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
GEBST1.0-14-B6-P6
GEBST1.0
14
14.000
16.000
11.500
16
25
19
4
M4
GEBST1.0-15-B6-P6
GEBST1.0
15
15.000
17.000
12.500
17
25
19
4
M4
GEBST1.0-16-B6-P6
GEBST1.0
16
16.000
18.000
13.500
18
25
19
4
M4
GEBST1.0-18-B6-P6
GEBST1.0
18
18.000
20.000
15.500
20
25
19
4
M4
GEBST1.0-19-B6-P6
GEBST1.0
19
19.000
21.000
16.500
16
16
10
4
M4
GEBST1.0-20-B6-P6
GEBST1.0
20
20.000
22.000
17.500
16
16
10
4
M4
GEBST1.0-22-B6-P6
GEBST1.0
22
22.000
24.000
19.500
18
16
10
4
M4
GEBST1.0-24-B6-P6
GEBST1.0
24
24.000
26.000
21.500
20
16
10
4
M4
GEBST1.0-25-B6-P6
GEBST1.0
25
25.000
27.000
22.500
20
16
10
4
M4
GEBST1.0-26-B6-P6
GEBST1.0
26
26.000
28.000
23.500
22
16
10
4
M4
GEBST1.0-28-B6-P6
GEBST1.0
28
28.000
30.000
25.500
24
16
10
4
M4
GEBST1.0-30-B6-P6
GEBST1.0
30
30.000
32.000
27.500
25
16
10
4
M4
GEBST1.0-32-B6-P6
GEBST1.0
32
32.000
34.000
29.500
25
16
10
4
M4
GEBST1.0-34-B6-P6
GEBST1.0
34
34.000
36.000
31.500
28
16
10
4
M4
GEBST1.0-35-B6-P6
GEBST1.0
35
35.000
37.000
32.500
25
16
10
4
M4
GEBST1.0-36-B6-P8
GEBST1.0
36
36.000
38.000
33.500
25
16
10
5
M5
GEBST1.0-40-B6-P8
GEBST1.0
40
40.000
42.000
37.500
28
16
10
5
M5
GEBST1.0-42-B6-P8
GEBST1.0
42
42.000
44.000
39.500
28
16
10
5
M5
GEBST1.0-45-B6-P8
GEBST1.0
45
45.000
47.000
42.500
28
16
10
5
M5
GEBST1.0-48-B6-P8
GEBST1.0
48
48.000
50.000
45.500
40
16
10
5
M5
GEBST1.0-50-B6-P8
GEBST1.0
50
50.000
52.000
47.500
40
16
10
5
M5
GEBST1.0-52-B6-P8
GEBST1.0
52
52.000
54.000
49.500
40
16
10
5
M5
GEBST1.0-60-B6-P8
GEBST1.0
60
60.000
62.000
57.500
44
16
10
5
M5
GEBST1.0-70-B6-P10
GEBST1.0
70
70.000
72.000
67.500
48
16
10
5
M5
GEBST1.0-72-B6-P10
GEBST1.0
72
72.000
74.000
69.500
48
16
10
5
M5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청