카탈로그: Draintech
생성됨: 24.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Draintech
GEARBOX RQ32 - GEARBOX RQ32
Draintech
Right angle gearbox
Powered by
CAD모델 선택
{draintech/right_angle_gearbox/gearbox_rq32_asmtab.prj},{NB=RQ 32 110 1:1},{FC=32},{TR=110},{FLANGE=-},{RAT=1:1},{A1=0},{BC=26},{G2=100},{G3=15.0},{G4=13},{G5=68.0},{L1=90},{L3=2.0},{L4=110},{L6=55},{L8=55},{L10=110.0},{L11=330.0},{H2=8x7x45},{H21=8.0},{H22=7},{H23=45},{P1=M8x20},{M1=8},{P11=20},{P2=M10x25},{M2=10},{P22=25},{H3=0.0},{H4=0},{G6=0},{G7=0},{G8=0},{L12=0},{H5=0.0},{H6=0},{H7=0},{H8=0},{H9=0},{P3=0},{P3X=0},{D=0},{D1=0},{PPATH=parts/right_angle_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TR
Size G1
ⁿ/ₐ
AD
A - D Ø h7
[mm]
BC
B - C Ø h7
[mm]
G2
G2 Ø f 7
[mm]
G4
[mm]
G5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
P1
ⁿ/ₐ
P2
ⁿ/ₐ
RQ 32 54 1:1
54
11
18
53
10
52.8
44
23
1.5
72
95
27
122
35
80.5
231.0
4x4x20
6x6x30
M4x10
M4x12
RQ 32 86 1:1
86
16
24
84
10
59.0
70
30
2.0
84
114
43
157
50
84.0
268.0
5x5x25
8x7x40
M6x12
M8x20
RQ 32 110 1:1
110
20
26
100
13
68.0
90
40
2.0
110
150
55
205
55
110.0
330.0
6x6x35
8x7x45
M8x20
M10x25
RQ 32 134 1:1
134
24
32
122
15
80.0
114
50
2.0
132
182
67
249
65
132.0
394.0
8x7x45
10x8x55
M8x20
M10x25
RQ 32 166 1:1
166
32
45
156
16
107.0
144
65
2.0
152
217
83
300
90
152.0
484.0
10x8x60
14x9x80
M10x25
M12x30
RQ 32 200 1:1
200
42
55
185
16
120.0
174
85
2.0
182
267
100
367
110
182.0
584.0
12x8x80
16x10x100
M10x25
M14x35
RQ 32 250 1:1
250
55
70
230
18
152.0
216
100
3.0
218
318
125
443
140
218.0
716.0
16x10x90
20x12x120
M12x25
M16x40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GEARBOX RQ9 - GEARBOX RQ9
Draintech
22.06.2022
A\1 - Single stage inline gearboxes AR/1
STM
16.04.2024
Screw jack rotating - Screw jack rotating
Draintech
05.04.2023
GEARBOX RQ4 - GEARBOX RQ4
Draintech
22.06.2022
BB1_001_101 - Deep groove ball bearings
SKF
29.05.2024
GEARBOX RQ19 - GEARBOX RQ19
Draintech
22.06.2022
GEARBOX RQ13 - GEARBOX RQ13
Draintech
22.06.2022
GEARBOX RQ3 - GEARBOX RQ3
Draintech
22.06.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청