피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
GB804-88 - Hexagon nuts with rasied face
Chinese Manufacturers
FANYI
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/fanyi/gb804-88.prj},{NB=Nuts GB 804 M16},{GUIGE=M16},{D=16.000},{P=1.500},{DA=17.300},{DAMAX=17.300},{DAMIN=16.000},{D1=18.000},{E=26.750},{EMIN=26.750},{M=25.420},{MMAX=25.420},{MMIN=24.580},{M1=19.660},{M1MIN=19.660},{R=25.000},{S=24.000},{SMAX=24.000},{SMIN=23.670}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
GUIGE
Thread specification
ⁿ/ₐ
D
[mm]
P
[mm]
DA
[mm]
DAMAX
[mm]
DAMIN
[mm]
D1
[mm]
E
[mm]
EMIN
[mm]
M
[mm]
MMAX
[mm]
MMIN
[mm]
M1
[mm]
M1MIN
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
SMAX
[mm]
SMIN
[mm]
Nuts GB 804 M6
M6
6.000
0.750
6.750
6.750
6.000
7.500
11.050
11.050
10.290
10.290
9.710
7.770
7.770
10.000
10.000
10.000
9.780
Nuts GB 804 M8
M8
8.000
1.000
8.750
8.750
8.000
9.500
14.380
14.380
12.350
12.350
11.650
9.320
9.320
12.000
13.000
13.000
12.730
Nuts GB 804 M10
M10
10.000
1.250
10.800
10.800
10.000
11.500
17.770
17.770
16.350
16.350
15.650
12.520
12.520
16.000
16.000
16.000
15.730
Nuts GB 804 M12
M12
12.000
1.500
13.000
13.000
12.000
14.000
20.030
20.030
20.420
20.420
19.580
15.660
15.660
20.000
18.000
18.000
17.730
Nuts GB 804 M16
M16
16.000
1.500
17.300
17.300
16.000
18.000
26.750
26.750
25.420
25.420
24.580
19.660
19.660
25.000
24.000
24.000
23.670
Nuts GB 804 M20
M20
20.000
2.000
21.600
21.600
20.000
22.000
32.950
32.950
32.500
32.500
31.500
25.200
25.200
32.000
30.000
30.000
29.160
Nuts GB 804 M24
M24
24.000
2.000
25.900
25.900
24.000
26.000
39.850
39.850
38.500
38.500
37.500
30.000
30.000
36.000
36.000
36.000
35.000
Nuts GB 804 M30
M30
30.000
2.000
32.400
32.400
30.000
32.000
50.850
50.850
48.500
48.500
47.500
38.000
38.000
40.000
46.000
46.000
45.000
Nuts GB 804 M36
M36
36.000
3.000
38.900
38.900
36.000
38.000
60.790
60.790
55.600
55.600
54.400
43.520
43.520
50.000
55.000
55.000
53.800
Nuts GB 804 M42
M42
42.000
3.000
45.400
45.400
42.000
44.000
72.090
72.090
65.600
65.600
64.400
51.520
51.520
63.000
65.000
65.000
63.800
Nuts GB 804 M48
M48
48.000
3.000
51.800
51.800
48.000
50.000
82.600
82.600
75.600
75.600
74.400
59.520
59.520
70.000
75.000
75.000
73.100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GB806-88 - Knurled nut with collar
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB 32.2-88 - Hexagon bolts with wire holes on head-Reduced shank-product gr...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LHLC-40 - H-Type Lifters
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB 35-88 - Square head bolts with small hesd-Product grade B
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LHLC-63 - H-Type Lifters
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T276-94 60000-2RZ - Rolling bearings-Deep groove ball bearings-Boundary ...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LHDD/LHDL - Ball Guide Bushings for Die Sets
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LSG/LSGP - Guide Post Sets(Lubrication Type)
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB 834-88 - Knurled thumb screws
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 283-2007-NUP - Rolling bearings Cylindrical roller bearings-Boundary d...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T301-1995-53000u - Rolling bearings-Thrust ball bearings-Boundary dimens...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LHLB-100 - H-Type Lifters
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LHL-63 - H-Type Lifers
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 819.1-2000-Z - Countersunk flat head screws(common head style)with cro...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청