GB/T 9117.1-2000 II RF - Hubbed socket welding steel pipe flanges with raised face
Chinese Manufacturers
LIYUAN
gb9117.1-2000
rf2
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/liyuan/gb9117.1-2000/rf2/gb9117.1-2000rf.prj},{NB=Flanges DN25-PN150 RF GB/T9117.1},{IDNR=},{PN=150},{DN=25},{A=33.7},{DD=150},{K=101.5},{L=26.0},{N=4},{M=M24},{D=51.0},{F=7},{C=29.0},{H=41},{NN=52},{B=26.5},{B1=34.5},{U=13}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
PN
bar
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of steel pipe
[mm]
DD
outer dia. of flanges
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolts
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
D
hermetic face
[mm]
F
hermetic face
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
H
height of flanges
[mm]
NN
neck of flanges
ⁿ/ₐ
B
inner dia. of flanges;B is confirmed by user
[mm]
B1
min
[mm]
U
[mm]
Flanges DN15-PN110 RF GB/...
110
15
21.3
95
66.5
16.0
4
M14
35.0
7
14.5
22
38
16.0
22.0
10
Flanges DN20-PN110 RF GB/...
110
20
26.9
120
82.5
18.0
4
M16
43.0
7
16.0
25
48
21.0
28.0
11
Flanges DN25-PN110 RF GB/...
110
25
33.7
125
89.0
18.0
4
M16
51.0
7
17.5
27
54
26.5
34.5
13
Flanges DN32-PN110 RF GB/...
110
32
42.4
135
98.5
18.0
4
M16
63.5
7
21.0
29
64
35.0
43.5
14
Flanges DN40-PN110 RF GB/...
110
40
48.3
155
114.5
22.0
4
M20
73.0
7
22.5
32
70
41.0
49.5
16
Flanges DN50-PN110 RF GB/...
110
50
60.3
165
127.0
18.0
8
M16
92.0
7
25.5
37
84
52.5
62.0
17
Flanges DN65-PN110 RF GB/...
110
65
73.0
190
149.0
22.0
8
M20
105.0
7
29.0
41
100
62.5
74.5
19
Flanges DN80-PN110 RF GB/...
110
80
88.9
210
168.5
22.0
8
M20
127.0
7
32.0
46
117
78.0
90.5
21
Flanges DN15-PN150 RF GB/...
150
15
21.3
120
82.5
22.0
4
M20
35.0
7
22.5
32
38
16.0
22.0
10
Flanges DN20-PN150 RF GB/...
150
20
26.9
130
89.0
22.0
4
M20
43.0
7
25.5
35
44
21.0
28.0
11
Flanges DN25-PN150 RF GB/...
150
25
33.7
150
101.5
26.0
4
M24
51.0
7
29.0
41
52
26.5
34.5
13
Flanges DN32-PN150 RF GB/...
150
32
42.4
160
111.0
26.0
4
M24
63.5
7
29.0
41
64
35.0
43.5
14
Flanges DN40-PN150 RF GB/...
150
40
48.3
180
124.0
29.5
4
M27
73.0
7
32.0
44
70
41.0
49.5
16
Flanges DN50-PN150 RF GB/...
150
50
60.3
215
165.0
26.0
8
M24
92.0
7
38.5
57
105
52.5
62.0
17
Flanges DN65-PN150 RF GB/...
150
65
73.0
245
190.5
29.5
8
M27
105.0
7
41.5
64
124
62.5
74.5
19
Flanges DN80-PN150 RF GB/...
150
80
88.9
240
190.5
26.0
8
M24
127.0
7
38.5
54
127
78.0
90.5
21
Flanges DN15-PN260 RF GB/...
260
15
21.3
120
82.5
22.0
4
M20
35.0
7
22.5
32
38
16.0
22.0
10
Flanges DN20-PN260 RF GB/...
260
20
26.9
130
89.0
22.0
4
M20
43.0
7
25.5
35
44
21.0
28.0
11
Flanges DN25-PN260 RF GB/...
260
25
33.7
150
101.5
26.0
4
M24
51.0
7
29.0
41
52
26.5
34.5
13
Flanges DN32-PN260 RF GB/...
260
32
42.4
160
111.0
26.0
4
M24
63.5
7
29.0
41
64
35.0
43.5
14
Flanges DN40-PN260 RF GB/...
260
40
48.3
180
124.0
29.5
4
M27
73.0
7
32.0
44
70
41.0
49.5
16
Flanges DN50-PN260 RF GB/...
260
50
60.3
215
165.0
26.0
8
M24
92.0
7
38.5
57
105
52.5
62.0
17
Flanges DN65-PN260 RF GB/...
260
65
73.0
245
190.5
29.5
8
M27
105.0
7
41.5
64
124
62.5
74.5
19
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청