GB/T 9115.2-2000 PN260 F - Steel pipe welding neck flanges with male and female face
Chinese Manufacturers
HETONG
gb9115.2-2000
pn26.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/hetong/gb9115.2-2000/pn26.0mpa/gb9115.2-2000pn26.0mpaf.prj},{NB=Flanges DN100-PN260 F GB/T 9115.2-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.3},{DD=310},{K=241.5},{L=35.5},{N=8},{M=M33},{D=168.0},{X=157.5},{Y=159.0},{F1=7},{F2=5},{C=54.0},{H=124},{NN=162},{B=102.2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of steel tube
[mm]
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
D
hermetic face
[mm]
X
hermetic face
[mm]
Y
hermetic face
[mm]
F1
hermetic face
[mm]
F2
hermetic face
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
H
height of flanges
[mm]
NN
neck of flanges
ⁿ/ₐ
B
inner dia. of flanges;B is confirmed by user
[mm]
Flanges DN15-PN260 F GB/T...
15
21.3
120
82.5
22.0
4
M20
46.0
35.0
36.5
7
5
22.5
60
38
16.0
Flanges DN20-PN260 F GB/T...
20
26.9
130
89.0
22.0
4
M20
54.0
43.0
44.5
7
5
25.5
70
44
21.0
Flanges DN25-PN260 F GB/T...
25
33.7
150
101.5
26.0
4
M24
62.0
51.0
52.5
7
5
29.0
73
52
26.5
Flanges DN32-PN260 F GB/T...
32
42.4
160
111.0
26.0
4
M24
73.0
63.5
65.0
7
5
29.0
73
64
35.0
Flanges DN40-PN260 F GB/T...
40
48.3
180
124.0
29.5
4
M27
84.0
73.0
74.5
7
5
32.0
83
70
41.0
Flanges DN50-PN260 F GB/T...
50
60.3
215
165.0
26.0
8
M24
103.0
92.0
93.5
7
5
38.5
102
105
52.0
Flanges DN65-PN260 F GB/T...
65
73.0
245
190.5
29.5
8
M27
116.0
105.0
106.5
7
5
41.5
105
124
62.0
Flanges DN80-PN260 F GB/T...
80
88.9
265
203.0
32.5
8
M30
138.0
127.0
128.5
7
5
48.0
117
133
78.0
Flanges DN100-PN260 F GB/...
100
114.3
310
241.5
35.5
8
M33
168.0
157.5
159.0
7
5
54.0
124
162
102.2
Flanges DN125-PN260 F GB/...
125
141.3
375
292.0
42.0
8
M39
197.0
186.0
187.5
7
5
73.5
155
197
128.0
Flanges DN150-PN260 F GB/...
150
168.3
395
317.5
39.0
12
M36
227.0
216.0
217.5
7
5
83.0
171
229
154.0
Flanges DN200-PN260 F GB/...
200
219.1
485
393.5
45.0
12
M42
281.0
270.0
271.5
7
5
92.0
213
292
202.5
Flanges DN250-PN260 F GB/...
250
273.0
585
482.5
51.0
12
M48
335.0
324.0
325.5
7
5
108.0
254
368
254.5
Flanges DN300-PN260 F GB/...
300
323.9
675
571.5
55.0
16
M52
392.0
381.0
382.5
7
5
124.0
283
451
305.0
Flanges DN350-PN260 F GB/...
350
355.6
750
635.0
60.0
16
M56
424.0
413.0
414.5
7
5
133.5
298
495
335.5
Flanges DN400-PN260 F GB/...
400
406.4
825
705.0
68.0
16
M64
481.0
470.0
471.5
7
5
146.5
311
552
386.0
Flanges DN450-PN260 F GB/...
450
457.0
915
774.5
74.0
16
M70
544.0
533.5
535.0
7
5
162.0
327
597
437.0
Flanges DN500-PN260 F GB/...
500
508.0
985
832.0
80.0
16
M76
595.0
584.5
586.0
7
5
178.0
356
641
488.0
Flanges DN600-PN260 F GB/...
600
610.0
1170
990.5
94.0
16
M90
703.5
692.5
694.0
7
5
203.5
406
762
590.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청