GB/T 9115.2-2000 PN25 F - Steel pipe welding neck flanges with male and female face
Chinese Manufacturers
HETONG
gb9115.2-2000
pn2.5mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/hetong/gb9115.2-2000/pn2.5mpa/gb9115.2-2000pn2.5mpaf.prj},{NB=Flanges DN150-PN25 F GB/T 9115.2-2000},{IDNR=},{DN=150},{A=168.3},{AII=159},{DD=300},{K=250},{L=26},{N=8},{M=M24},{D=211},{X=203},{Y=204},{F1=4.5},{F2=3.5},{C=28},{H=75},{NN=190},{NNII=190},{S=7.1},{H1=12},{R=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of steel tube;series I
[mm]
AII
outer dia. of steel tube;series II
[mm]
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
D
hermetic face
[mm]
X
hermetic face
[mm]
Y
hermetic face
[mm]
F1
hermetic face
[mm]
F2
hermetic face
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
H
height of flanges
[mm]
NN
neck of flanges;series I
ⁿ/ₐ
NNII
neck of flanges;series II
[mm]
S
neck of flanges;when DN>600.S is confirm by user
[mm]
H1
neck of flanges
[mm]
R
neck of flanges
[mm]
Flanges DN10-PN25 F GB/T ...
10
17.2
14
90
60
14
4
M12
41
34
35
4.0
3.0
14
35
28
28
2.3
6
3
Flanges DN15-PN25 F GB/T ...
15
21.3
18
95
65
14
4
M12
46
39
40
4.0
3.0
14
38
32
32
3.2
6
3
Flanges DN20-PN25 F GB/T ...
20
26.9
25
105
75
14
4
M12
56
50
51
4.0
3.0
16
40
40
40
3.2
6
4
Flanges DN25-PN25 F GB/T ...
25
33.7
32
115
85
14
4
M12
65
57
58
4.0
3.0
16
40
46
46
3.2
6
4
Flanges DN32-PN25 F GB/T ...
32
42.4
38
140
100
18
4
M16
76
65
66
4.0
3.0
18
42
56
56
3.6
6
5
Flanges DN40-PN25 F GB/T ...
40
48.3
45
150
110
18
4
M16
84
75
76
4.0
3.0
18
45
64
64
3.6
7
5
Flanges DN50-PN25 F GB/T ...
50
60.3
57
165
125
18
4
M16
99
87
88
4.0
3.0
20
48
74
74
4.0
8
5
Flanges DN65-PN25 F GB/T ...
65
76.1
76
185
145
18
8
M16
118
109
110
4.0
3.0
22
52
92
92
5.0
10
6
Flanges DN80-PN25 F GB/T ...
80
88.9
89
200
160
18
8
M16
132
120
121
4.0
3.0
24
58
110
110
5.6
12
6
Flanges DN100-PN25 F GB/T...
100
114.3
108
235
190
22
8
M20
156
149
150
4.5
3.5
24
65
134
134
6.3
12
6
Flanges DN125-PN25 F GB/T...
125
139.7
133
270
220
26
8
M24
184
175
176
4.5
3.5
26
68
162
162
6.3
12
6
Flanges DN150-PN25 F GB/T...
150
168.3
159
300
250
26
8
M24
211
203
204
4.5
3.5
28
75
190
190
7.1
12
8
Flanges DN200-PN25 F GB/T...
200
219.1
219
360
310
26
12
M24
274
259
260
4.5
3.5
30
80
244
244
6.3
16
8
Flanges DN250-PN25 F GB/T...
250
273.0
273
425
370
30
12
M27
330
312
313
4.5
3.5
32
88
296
296
6.3
18
10
Flanges DN300-PN25 F GB/T...
300
323.9
325
485
430
30
16
M27
389
363
364
4.5
3.5
34
92
350
350
7.1
18
10
Flanges DN350-PN25 F GB/T...
350
355.6
377
555
490
33
16
M30
448
421
422
5.0
4.0
38
100
398
406
8.0
20
10
Flanges DN400-PN25 F GB/T...
400
406.4
426
620
550
36
16
M33
503
473
474
5.0
4.0
40
110
452
464
8.8
20
10
Flanges DN450-PN25 F GB/T...
450
457.0
480
670
600
36
20
M33
548
523
524
5.0
4.0
46
110
500
514
10.0
20
12
Flanges DN500-PN25 F GB/T...
500
508.0
530
730
660
36
20
M33
609
575
576
5.0
4.0
48
125
558
570
11.0
20
12
Flanges DN600-PN25 F GB/T...
600
610.0
630
845
770
39
20
M36
720
675
676
5.0
4.0
58
125
660
670
12.5
20
12
Flanges DN700-PN25 F GB/T...
700
711.0
720
960
875
42
24
M39
820
777
778
5.0
4.0
46
125
760
766
15.0
20
12
Flanges DN800-PN25 F GB/T...
800
713.0
820
1085
990
48
24
M45
928
882
883
5.0
4.0
50
135
864
874
15.0
22
12
Flanges DN900-PN25 F GB/T...
900
914.0
920
1185
1090
48
28
M45
1028
987
988
5.0
4.0
54
145
968
974
15.0
24
12
Flanges DN1000-PN25 F GB/...
1000
1016.0
1020
1320
1210
55
28
M52
1140
1092
1094
6.0
5.0
58
155
1070
1074
15.0
24
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청