GB/T 9115.2-2000 PN150 MF - Steel pipe welding neck flanges with male and female face
Chinese Manufacturers
HETONG
gb9115.2-2000
pn15.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/hetong/gb9115.2-2000/pn15.0mpa/gb9115.2-2000pn15.0mpamf.prj},{NB=Flanges DN100-PN150 MF GB/T 9115.2-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.3},{DD=290},{K=235.0},{L=32.5},{N=8},{M=M30},{D=168.0},{X=157.5},{Y=159.0},{F1=7},{F2=5},{C=44.5},{H=114},{NN=159},{B=102.2},{PPATH=gb9115.2-2000pn15.0mf.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of steel tube
[mm]
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
D
hermetic face
[mm]
X
hermetic face
[mm]
Y
hermetic face
[mm]
F1
hermetic face
[mm]
F2
hermetic face
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
H
height of flanges
[mm]
NN
neck of flanges
ⁿ/ₐ
B
inner dia. of flanges;B is confirmed by user
[mm]
Flanges DN15-PN150 MF GB/...
15
21.3
120
82.5
22.0
4
M20
46.0
35.0
36.5
7
5
22.5
60
38
16.0
Flanges DN20-PN150 MF GB/...
20
26.9
130
89.0
22.0
4
M20
54.0
43.0
44.5
7
5
25.5
70
42
21.0
Flanges DN25-PN150 MF GB/...
25
33.7
150
101.5
26.0
4
M24
62.0
51.0
52.5
7
5
29.0
73
52
26.5
Flanges DN32-PN150 MF GB/...
32
42.4
160
111.0
26.0
4
M24
73.0
63.5
65.0
7
5
29.0
73
64
35.0
Flanges DN40-PN150 MF GB/...
40
48.3
180
124.0
29.5
4
M27
84.0
73.0
74.5
7
5
32.0
83
70
41.0
Flanges DN50-PN150 MF GB/...
50
60.3
215
165.0
26.0
8
M24
103.0
92.0
93.5
7
5
38.5
102
105
52.0
Flanges DN65-PN150 MF GB/...
65
73.0
245
190.5
29.5
8
M27
116.0
105.0
106.5
7
5
41.5
105
124
62.0
Flanges DN80-PN150 MF GB/...
80
88.9
240
190.5
26.0
8
M24
138.0
127.0
128.5
7
5
38.5
102
127
78.0
Flanges DN100-PN150 MF GB...
100
114.3
290
235.0
32.5
8
M30
168.0
157.5
159.0
7
5
44.5
114
159
102.2
Flanges DN125-PN150 MF GB...
125
141.3
350
279.5
35.5
8
M33
197.0
186.0
187.5
7
5
51.0
127
190
128.0
Flanges DN150-PN150 MF GB...
150
168.3
380
317.5
32.5
12
M30
227.0
216.0
217.5
7
5
56.0
140
235
154.0
Flanges DN200-PN150 MF GB...
200
219.1
470
393.5
39.0
12
M36
281.0
270.0
271.5
7
5
63.5
162
298
202.5
Flanges DN250-PN150 MF GB...
250
273.0
545
470.0
39.0
16
M36
335.0
324.0
325.5
7
5
70.0
184
368
254.5
Flanges DN300-PN150 MF GB...
300
323.9
610
533.5
39.0
20
M36
392.0
381.0
382.5
7
5
79.5
200
419
305.0
Flanges DN350-PN150 MF GB...
350
355.6
640
559.0
42.0
20
M39
424.0
413.0
414.5
7
5
86.0
213
451
335.5
Flanges DN400-PN150 MF GB...
400
406.4
705
616.0
45.0
20
M42
481.0
470.0
471.5
7
5
89.0
216
508
386.0
Flanges DN450-PN150 MF GB...
450
457.0
785
686.0
51.0
20
M48
544.0
533.5
535.0
7
5
102.0
229
565
437.0
Flanges DN500-PN150 MF GB...
500
508.0
855
749.5
55.0
20
M52
595.0
584.5
586.0
7
5
108.0
248
672
488.0
Flanges DN600-PN150 MF GB...
600
610.0
1040
901.5
68.0
20
M64
703.5
692.5
694.0
7
5
140.0
267
749
590.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청