카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
GB.10 - Flanged Guide Bushing steel
Bordignon
SF Bordignon
Die making
Standard Parts
Precision Guiding Elements
Guide Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{bordignon/sf_technik/0/3/b/b2/gb_10.prj},{NB=GB.10.025},{COMP=SF Bordignon GmbH},{IDNR=},{L1=55},{L2=30},{L3=25},{TT=5.7},{KK=23},{DD6=5.5},{DD6X=9.000},{DD4=50},{DD3=63},{DD2=40},{DD1=25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
COMP
Company
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
TT
t
[mm]
KK
k
[mm]
DD6
precision examined pins
[mm]
DD4
d4
[mm]
DD3
d3
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
GB.10.015
SF Bordignon GmbH
36
30
6
3.4
15
4.5
35
45
28
15
GB.10.016
SF Bordignon GmbH
36
30
6
3.4
15
4.5
35
45
28
16
GB.10.019
SF Bordignon GmbH
45
30
15
4.6
18
4.5
40
50
32
19
GB.10.020
SF Bordignon GmbH
45
30
15
4.6
18
4.5
40
50
32
20
GB.10.024
SF Bordignon GmbH
55
30
25
5.7
23
5.5
50
63
40
24
GB.10.025
SF Bordignon GmbH
55
30
25
5.7
23
5.5
50
63
40
25
GB.10.030
SF Bordignon GmbH
62
37
25
5.7
28
5.5
58
72
48
30
GB.10.032
SF Bordignon GmbH
62
37
25
5.7
28
5.5
58
72
48
32
GB.10.038
SF Bordignon GmbH
67
37
30
6.8
33
6.6
70
85
58
38
GB.10.040
SF Bordignon GmbH
67
37
30
6.8
33
6.6
70
85
58
40
GB.10.048
SF Bordignon GmbH
89
47
42
9.0
38
6.6
86
104
70
48
GB.10.050
SF Bordignon GmbH
89
47
42
9.0
38
6.6
86
104
70
50
GB.10.063
SF Bordignon GmbH
89
47
42
9.0
46
9.0
100
120
85
63
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CPX - Electrical peripherals
Festo
19.06.2024
LB23G - Concealed handle - double threaded fixed type - built-in type
HEFA
14.06.2024
Angles GD-AL - Angles GD-AL
MayTec
30.09.2022
GC.. - Cylindrical guides set 12-20-30
ERMANNO BALZI
16.09.2021
D16, Lead 5
Kuroda Precision Industries, Ltd.
08.02.2024
3GD3 - Discrete master valve : Body porting
CKD
02.09.2021
GC1220 - Cylindrical guides set 12
ERMANNO BALZI
16.09.2021
GE-110 - Gears - Miter
Essentra Components
19.04.2016
GB/T 9113.1-2000 PN10 FF - Integral steel pipe flanges with flat face or ra...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T7810-1995-ucfu - Rolling brarings-Insert bearings units-Boundary dimens...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GE-217 - Coupling Inserts
Reid Supply
22.02.2022
GE-M (KEG) EO - Male Stud connector
Parker
29.02.2024
GE-230 - Coupling Halves
Essentra Components
19.04.2016
4GE1 - Explosion proof
CKD
13.07.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청