G Ø 1 - Extra heavy load
Special Springs
Die springs
Die springs - INCH
Die springs to ISO 10243 INCH
Series G
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_inch/molle_per_stampi_iso10243_inch/g/g_25_inch.prj},{NB=G25-089(0-in)},{CODE=G25-089},{DHINCH=1},{DDINCH=1/2},{LO=89},{LOINCH=3 1/2},{LOIX=3.50},{R=63.2},{RG1I=63.20},{SXINCH=0.00},{S1INCH=0.59},{F1LBS=376},{S2INCH=0.70},{F2LBS=443},{S3INCH=0.79},{F3LBS=498},{SN=22.3},{SNINCH=0.88},{FN=2464},{FNLBS=554},{SBINCH=1.22},{FBLBS=767},{MAT=Cr-Si},{BXHINCH=0.21 x 0.18},{DEINCH=0.96},{DE1=24.400},{RG1=110.500},{B=5.400},{H=4.600},{DDNUM=12.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DHINCH
Hole diameter
[인치]
DDINCH
Rod diameter
[인치]
LOINCH
Free length
[인치]
R
Rate /±10%
[lbs/0.1 in.]
FXI
Force
[lbs]
LXINCH
Length at compression end
[인치]
S1INCH
Recommended working deflection for long spring life
[인치]
F1LBS
Force
[lbs]
S2INCH
Recommended working deflection for medium spring life
[인치]
F2LBS
Force
[lbs]
S3INCH
Deflessione per media - corta durata
[인치]
F3LBS
Force
[lbs]
SNINCH
Maximum operating deflection
[인치]
FNLBS
Force
[lbs]
SBINCH
Solid deflection
[인치]
BXHINCH
Cross wire section
[인치]
G25-025
G25-025
1
1/2
1
262.3
0.00
1.00
0.17
444
0.20
516
0.22
581
0.25
651
0.29
0.21 x 0.18
G25-032
G25-032
1
1/2
1 1/4
214.0
0.00
1.25
0.21
455
0.25
539
0.28
607
0.31
674
0.42
0.21 x 0.18
G25-038
G25-038
1
1/2
1 1/2
171.9
0.00
1.50
0.26
430
0.30
516
0.34
584
0.37
636
0.47
0.21 x 0.18
G25-044
G25-044
1
1/2
1 3/4
139.4
0.00
1.75
0.30
412
0.35
483
0.39
544
0.43
604
0.57
0.21 x 0.18
G25-051
G25-051
1
1/2
2
118.6
0.00
2.00
0.34
406
0.40
476
0.45
536
0.50
598
0.69
0.21 x 0.18
G25-064
G25-064
1
1/2
2 1/2
92.0
0.00
2.50
0.43
395
0.50
464
0.57
522
0.63
580
0.84
0.21 x 0.18
G25-076
G25-076
1
1/2
3
74.8
0.00
3.00
0.51
380
0.60
447
0.67
504
0.75
559
1.06
0.21 x 0.18
G25-089
G25-089
1
1/2
3 1/2
63.2
0.00
3.50
0.59
376
0.70
443
0.79
498
0.88
554
1.22
0.21 x 0.18
G25-102
G25-102
1
1/2
4
55.0
0.00
4.00
0.68
375
0.80
442
0.90
498
1.00
553
1.44
0.21 x 0.18
G25-115
G25-115
1
1/2
4 1/2
49.0
0.00
4.50
0.77
378
0.91
443
1.02
499
1.13
555
1.59
0.21 x 0.18
G25-127
G25-127
1
1/2
5
43.6
0.00
5.00
0.85
371
1.00
436
1.13
491
1.25
546
1.78
0.21 x 0.18
G25-139
G25-139
1
1/2
5 1/2
39.4
0.00
5.50
0.94
369
1.10
434
1.23
485
1.38
543
1.87
0.21 x 0.18
G25-152
G25-152
1
1/2
6
36.3
0.00
6.00
1.02
369
1.20
434
1.35
489
1.50
543
2.11
0.21 x 0.18
G25-178
G25-178
1
1/2
7
30.8
0.00
7.00
1.19
367
1.40
432
1.58
486
1.75
540
2.52
0.21 x 0.18
G25-203
G25-203
1
1/2
8
26.9
0.00
8.00
1.36
365
1.60
429
1.80
483
2.00
537
2.76
0.21 x 0.18
G25-305
G25-305
1
1/2
12
17.7
0.00
12.00
2.04
361
2.40
424
2.70
477
3.00
531
4.33
0.21 x 0.18
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청