G Ø 1 1/2 - Extra heavy load
Special Springs
Die springs
Die springs - INCH
Die springs to ISO 10243 INCH
Series G
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_inch/molle_per_stampi_iso10243_inch/g/g_40_inch.prj},{NB=G40-115(0-in)},{CODE=G40-115},{DHINCH=1 1/2},{DDINCH=3/4},{LO=115},{LOINCH=4 1/2},{LOIX=4.50},{R=140.0},{RG1I=140.00},{SXINCH=0.00},{S1INCH=0.77},{F1LBS=1080},{S2INCH=0.91},{F2LBS=1268},{S3INCH=1.02},{F3LBS=1427},{SN=28.8},{SNINCH=1.13},{FN=7056},{FNLBS=1588},{SBINCH=1.43},{FBLBS=1994},{MAT=Cr-Si},{BXHINCH=0.33 x 0.29},{DEINCH=1.48},{DE1=37.600},{RG1=245.000},{B=8.400},{H=7.500},{DDNUM=20.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DHINCH
Hole diameter
[인치]
DDINCH
Rod diameter
[인치]
LOINCH
Free length
[인치]
R
Rate /±10%
[lbs/0.1 in.]
FXI
Force
[lbs]
LXINCH
Length at compression end
[인치]
S1INCH
Recommended working deflection for long spring life
[인치]
F1LBS
Force
[lbs]
S2INCH
Recommended working deflection for medium spring life
[인치]
F2LBS
Force
[lbs]
S3INCH
Deflessione per media - corta durata
[인치]
F3LBS
Force
[lbs]
SNINCH
Maximum operating deflection
[인치]
FNLBS
Force
[lbs]
SBINCH
Solid deflection
[인치]
BXHINCH
Cross wire section
[인치]
G40-051
G40-051
1 1/2
3/4
2
358.9
0.00
2.00
0.34
1229
0.40
1441
0.45
1623
0.50
1809
0.59
0.33 x 0.29
G40-064
G40-064
1 1/2
3/4
2 1/2
287.3
0.00
2.50
0.43
1194
0.50
1403
0.57
1579
0.63
1753
0.77
0.33 x 0.29
G40-076
G40-076
1 1/2
3/4
3
216.6
0.00
3.00
0.51
1100
0.60
1296
0.67
1459
0.75
1620
0.92
0.33 x 0.29
G40-089
G40-089
1 1/2
3/4
3 1/2
283.5
0.00
3.50
0.59
1091
0.70
1286
0.79
1447
0.88
1611
1.05
0.33 x 0.29
G40-102
G40-102
1 1/2
3/4
4
160.6
0.00
4.00
0.68
1094
0.80
1290
0.90
1452
1.00
1612
1.33
0.33 x 0.29
G40-115
G40-115
1 1/2
3/4
4 1/2
140.0
0.00
4.50
0.77
1080
0.91
1268
1.02
1427
1.13
1588
1.43
0.33 x 0.29
G40-127
G40-127
1 1/2
3/4
5
126.3
0.00
5.00
0.85
1074
1.00
1263
1.13
1422
1.25
1581
1.60
0.33 x 0.29
G40-139
G40-139
1 1/2
3/4
5 1/2
108.6
0.00
5.50
0.94
1017
1.10
1197
1.23
1338
1.38
1496
1.75
0.33 x 0.29
G40-152
G40-152
1 1/2
3/4
6
69.0
0.00
6.00
1.02
975
1.20
1149
1.35
1294
1.50
1436
1.95
0.33 x 0.29
G40-178
G40-178
1 1/2
3/4
7
83.4
0.00
7.00
1.19
995
1.40
1170
1.58
1317
1.75
1462
2.36
0.33 x 0.29
G40-203
G40-203
1 1/2
3/4
8
75.4
0.00
8.00
1.36
1025
1.60
1206
1.80
1357
2.00
1509
2.64
0.33 x 0.29
G40-254
G40-254
1 1/2
3/4
10
61.2
0.00
10.00
1.70
1040
2.00
1223
2.25
1377
2.50
1529
3.40
0.33 x 0.29
G40-305
G40-305
1 1/2
3/4
12
50.2
0.00
12.00
2.04
1025
2.40
1205
2.70
1357
3.00
1507
4.08
0.33 x 0.29
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청