카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
FullJet® G/GG-30 - 노즐 미터법
Spraying Systems
미터법 단위
원형 노즐
협각 원형 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/metric_units/full_cone_nozzles/narrow_angle_full_cone_nozzles/nozzle_g30_gg30_m_asmtab.prj},{NB=B1/4G-SS3009},{PN=B1/4G-SS3009},{SG2=G-30, GG-30 Series FullJet®},{CP=nozzle_g_30_asmtab_metric.prj, nozzle_gg_30_asmtab_metric.prj},{IC=1/4},{TT=Female},{THD=BSPT},{CS=3009},{MAT=303 Stainless Steel},{SP=Full Cone },{SAG=Standard / Wide / Narrow},{ODN=1.9},{FRC07=1.7},{FRC1=2.1},{FRC15=2.5},{FRC3=3.6},{FRC6=5.0},{FRC7=5.4},{FRC10=6.5},{FRC015=7.9},{FRC20=9.2},{SA07=20},{SA1=23},{SA3=30},{SA7=30},{L=1.69},{S1=0.81},{S2=0.81},{LH=968},{BDN=1422},{CDN=1437},{LC=0.71875},{LL=42.84},{SS1=20.64},{SS2=20.64},{VERSE=1},{PPATH=../../parts/nozzle_g_30_m_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
[인치]
TT
수/암
ⁿ/ₐ
THD
나사산 타입
ⁿ/ₐ
CS
용량 크기
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
ODN
오리피스 직경 Nom (mm)
ⁿ/ₐ
FRC07
유량 용량 (lpm) @ 0.7 bar
ⁿ/ₐ
FRC1
유량 용량 (lpm) @ 1 bar
ⁿ/ₐ
FRC15
유량 용량 (lpm) @ 1.5 bar
ⁿ/ₐ
FRC3
유량 용량 (lpm) @ 3 bar
ⁿ/ₐ
FRC6
유량 용량 (lpm) @ 6 bar
ⁿ/ₐ
FRC7
유량 용량 (lpm) @ 7 bar
ⁿ/ₐ
FRC10
유량 용량 (lpm) @ 10 bar
ⁿ/ₐ
FRC015
유량 용량 (lpm) @ 15 bar
ⁿ/ₐ
FRC20
유량 용량 (lpm) @ 20 bar
ⁿ/ₐ
SA07
스프레이 각도 @ 0.7 bar
ⁿ/ₐ
SA1
스프레이 각도 @ 1 bar
ⁿ/ₐ
SA3
스프레이 각도 @ 3 bar
ⁿ/ₐ
SA7
스프레이 각도 @ 7 bar
ⁿ/ₐ
LL
L
[mm]
SS1
S1
[mm]
SS2
S2
[mm]
B1/8G-SS3001.4
B1/8G-SS3001.4
1/8
암
BSPT
3001.4
303 스테인리스 스틸
0.78
.27
.32
.39
.55
.78
.84
1.0
1.2
1.4
11
17
30
31
27.36
14.29
12.70
B1/8G-3001.4
B1/8G-3001.4
1/8
암
BSPT
3001.4
황동
0.78
.27
.32
.39
.55
.78
.84
1.0
1.2
1.4
11
17
30
31
27.36
14.29
12.70
B1/8GG-SS3001.4
B1/8GG-SS3001.4
1/8
수/암
BSPT
3001.4
303 스테인리스 스틸
0.78
.27
.32
.39
.55
.78
.84
1.0
1.2
1.4
11
17
30
31
28.96
14.29
12.70
B1/8GG-3001.4
B1/8GG-3001.4
1/8
수/암
BSPT
3001.4
황동
0.78
.27
.32
.39
.55
.78
.84
1.0
1.2
1.4
11
17
30
31
28.96
14.29
12.70
B1/8G-SS3002.5
B1/8G-SS3002.5
1/8
암
BSPT
3002.5
303 스테인리스 스틸
0.78
.48
.57
.70
.99
1.4
1.5
1.8
2.2
2.5
12
17
30
32
28.88
14.29
12.70
B1/8G-3002.5
B1/8G-3002.5
1/8
암
BSPT
3002.5
황동
0.78
.48
.57
.70
.99
1.4
1.5
1.8
2.2
2.5
12
17
30
32
28.88
14.29
12.70
B1/8GG-SS3002.5
B1/8GG-SS3002.5
1/8
수/암
BSPT
3002.5
303 스테인리스 스틸
0.78
.48
.57
.70
.99
1.4
1.5
1.8
2.2
2.5
12
17
30
32
30.48
14.29
12.70
B1/8GG-3002.5
B1/8GG-3002.5
1/8
수/암
BSPT
3002.5
황동
0.78
.48
.57
.70
.99
1.4
1.5
1.8
2.2
2.5
12
17
30
32
30.48
14.29
12.70
B1/8G-SS3004
B1/8G-SS3004
1/8
암
BSPT
3004
303 스테인리스 스틸
1.1
.76
.91
1.1
1.6
2.2
2.4
2.9
3.5
4.1
20
26
30
32
32.84
14.29
12.70
B1/8G-3004
B1/8G-3004
1/8
암
BSPT
3004
황동
1.1
.76
.91
1.1
1.6
2.2
2.4
2.9
3.5
4.1
20
26
30
32
32.84
14.29
12.70
B1/8GG-SS3004
B1/8GG-SS3004
1/8
수/암
BSPT
3004
303 스테인리스 스틸
1.1
.76
.91
1.1
1.6
2.2
2.4
2.9
3.5
4.1
20
26
30
32
34.44
14.29
12.70
B1/8GG-316SS3004
B1/8GG-316SS3004
1/8
수/암
BSPT
3004
316 스테인리스 스틸
1.1
.76
.91
1.1
1.6
2.2
2.4
2.9
3.5
4.1
20
26
30
32
34.44
14.29
12.70
B1/8GG-3004
B1/8GG-3004
1/8
수/암
BSPT
3004
황동
1.1
.76
.91
1.1
1.6
2.2
2.4
2.9
3.5
4.1
20
26
30
32
34.44
14.29
12.70
B1/8G-SS3007
B1/8G-SS3007
1/8
암
BSPT
3007
303 스테인리스 스틸
1.6
1.3
1.6
2.0
2.8
3.9
4.2
5.0
6.2
7.1
20
23
30
30
35.31
17.46
17.46
B1/8G-3007
B1/8G-3007
1/8
암
BSPT
3007
황동
1.6
1.3
1.6
2.0
2.8
3.9
4.2
5.0
6.2
7.1
20
23
30
30
35.31
17.46
17.46
B1/8GG-SS3007
B1/8GG-SS3007
1/8
수/암
BSPT
3007
303 스테인리스 스틸
1.6
1.3
1.6
2.0
2.8
3.9
4.2
5.0
6.2
7.1
20
23
30
30
38.48
17.46
17.46
B1/8GG-316SS3007
B1/8GG-316SS3007
1/8
수/암
BSPT
3007
316 스테인리스 스틸
1.6
1.3
1.6
2.0
2.8
3.9
4.2
5.0
6.2
7.1
20
23
30
30
38.48
17.46
17.46
B1/8GG-3007
B1/8GG-3007
1/8
수/암
BSPT
3007
황동
1.6
1.3
1.6
2.0
2.8
3.9
4.2
5.0
6.2
7.1
20
23
30
30
38.48
17.46
17.46
B1/4G-SS3009
B1/4G-SS3009
1/4
암
BSPT
3009
303 스테인리스 스틸
1.9
1.7
2.1
2.5
3.6
5.0
5.4
6.5
7.9
9.2
20
23
30
30
42.84
20.64
20.64
B1/4G-3009
B1/4G-3009
1/4
암
BSPT
3009
황동
1.9
1.7
2.1
2.5
3.6
5.0
5.4
6.5
7.9
9.2
20
23
30
30
42.84
20.64
20.64
B1/4GG-SS3009
B1/4GG-SS3009
1/4
수/암
BSPT
3009
303 스테인리스 스틸
1.9
1.7
2.1
2.5
3.6
5.0
5.4
6.5
7.9
9.2
20
23
30
30
45.24
20.64
20.64
B1/4GG-316SS3009
B1/4GG-316SS3009
1/4
수/암
BSPT
3009
316 스테인리스 스틸
1.9
1.7
2.1
2.5
3.6
5.0
5.4
6.5
7.9
9.2
20
23
30
30
45.24
20.64
20.64
B1/4GG-3009
B1/4GG-3009
1/4
수/암
BSPT
3009
황동
1.9
1.7
2.1
2.5
3.6
5.0
5.4
6.5
7.9
9.2
20
23
30
30
45.24
20.64
20.64
B3/8G-SS3014
B3/8G-SS3014
3/8
암
BSPT
3014
303 스테인리스 스틸
2.3
2.7
3.2
3.9
5.5
7.8
8.4
10.1
12.4
14.3
20
25
30
30
53.56
25.40
25.40
B3/8G-3014
B3/8G-3014
3/8
암
BSPT
3014
황동
2.3
2.7
3.2
3.9
5.5
7.8
8.4
10.1
12.4
14.3
20
25
30
30
53.56
25.40
25.40
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청