Full complement type with Screw driver slot (CF...VR, V, VUUR, VUU)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
Cam Followers
Standard Type CF...B
Powered by
CAD모델 선택
{iko/iko_bearings/cam_flowers/standard_type/full_complement_type_with_screw_driver_slot_asmtab.prj},{NB=CF18V},{STDRT=18},{VERS=2},{MASS=255},{BLTYP1=2},{BLTYP2=3},{SD=18},{D=40},{C=20},{SD1=18},{NDM=18.000},{P=1.500},{G11=18},{GZ11=16.160},{GS11=1.50},{G1=19},{B=21.6},{B1=58.1},{B2=36.5},{B31=8},{C1=0.8},{SG1=6},{SG21=3},{SR=1.0},{SF=29},{TRQ=86.2},{L=15.8},{DAR=2.0},{ZEFF=41},{PKVAL1=41},{PKVAL2=41},{BLRE=2},{RS=0.3},{FW=24.20},{C1OR=15.8},{TUU=0.0},{DKP=30.7},{CKP1=2.71},{CSS1=2.72},{CETC=5.0},{CKP2=0.7},{CSS2=0.5},{CSF=1.0},{I1=8},{I2=39.42},{POH=17.42},{G3=3},{OH=2.5},{DSL=0.0},{CSL=0.0},{SRL=10.0},{TSS=31.8},{WIR=20},{W1IR=1.8},{W2IR=15},{CR=25300},{COR=51300},{FMAX=31100},{SC=1},{AXP1=0},{AXP2=0},{IDNR=},{ORDER=CF18V},{RID=G_300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
STDRT
Stud Diameter
[mm]
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
D
Outer Diameter
[mm]
C
Width
[mm]
SD1
Stud Diameter
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
G1
Length
[mm]
B
Maximum width
[mm]
B1
Max.Total length
[mm]
B2
Length
[mm]
B3
Dimension
[mm]
C1
Dimension
[mm]
SG1
Diameter
[mm]
SG2
Diameter
[mm]
SR
rs min
[mm]
SF
Min.Dimension related to the installation
[mm]
TRQ
Maximum tightening torque
[Nm]
CR
Basic dynamic load rating
[N]
COR
Basic static load rating
[N]
FMAX
Max.Static allowable load
[N]
CF6VR
6
CF6VR
19
16
11
6
M6x1
8
12.2
28.2
16.0
-
0.6
4
-
0.3
11
2.7
6980
8500
1950
CF6V
6
CF6V
19
16
11
6
M6x1
8
12.2
28.2
16.0
-
0.6
4
-
0.3
11
2.7
6980
8500
1950
CF6VUUR
6
CF6VUUR
19
16
11
6
M6x1
8
12.2
28.2
16.0
-
0.6
4
-
0.3
11
2.7
6980
8500
1950
CF6VUU
6
CF6VUU
19
16
11
6
M6x1
8
12.2
28.2
16.0
-
0.6
4
-
0.3
11
2.7
6980
8500
1950
CF8VR
8
CF8VR
29
19
11
8
M8x1.25
10
12.2
32.2
20.0
-
0.6
4
-
0.3
13
6.5
8170
11200
4620
CF8V
8
CF8V
29
19
11
8
M8x1.25
10
12.2
32.2
20.0
-
0.6
4
-
0.3
13
6.5
8170
11200
4620
CF8VUUR
8
CF8VUUR
29
19
11
8
M8x1.25
10
12.2
32.2
20.0
-
0.6
4
-
0.3
13
6.5
8170
11200
4620
CF8VUU
8
CF8VUU
29
19
11
8
M8x1.25
10
12.2
32.2
20.0
-
0.6
4
-
0.3
13
6.5
8170
11200
4620
CF10VR
10
CF10VR
46
22
12
10
M10x1.25
12
13.2
36.2
23.0
-
0.6
4
-
0.3
16
13.8
9570
14500
8650
CF10V
10
CF10V
46
22
12
10
M10x1.25
12
13.2
36.2
23.0
-
0.6
4
-
0.3
16
13.8
9570
14500
8650
CF10VUUR
10
CF10VUUR
46
22
12
10
M10x1.25
12
13.2
36.2
23.0
-
0.6
4
-
0.3
16
13.8
9570
14500
8650
CF10VUU
10
CF10VUU
46
22
12
10
M10x1.25
12
13.2
36.2
23.0
-
0.6
4
-
0.3
16
13.8
9570
14500
8650
CF10-1VR
10
CF10-1VR
61
26
12
10
M10x1.25
12
13.2
36.2
23.0
-
0.6
4
-
0.3
16
13.8
9570
14500
8650
CF10-1V
10
CF10-1V
61
26
12
10
M10x1.25
12
13.2
36.2
23.0
-
0.6
4
-
0.3
16
13.8
9570
14500
8650
CF10-1VUUR
10
CF10-1VUUR
61
26
12
10
M10x1.25
12
13.2
36.2
23.0
-
0.6
4
-
0.3
16
13.8
9570
14500
8650
CF10-1VUU
10
CF10-1VUU
61
26
12
10
M10x1.25
12
13.2
36.2
23.0
-
0.6
4
-
0.3
16
13.8
9570
14500
8650
CF12VR
12
CF12VR
97
30
14
12
M12x1.5
13
15.2
40.2
25.0
6
0.6
6
3
0.6
21
21.9
13500
19700
13200
CF12V
12
CF12V
97
30
14
12
M12x1.5
13
15.2
40.2
25.0
6
0.6
6
3
0.6
21
21.9
13500
19700
13200
CF12VUUR
12
CF12VUUR
97
30
14
12
M12x1.5
13
15.2
40.2
25.0
6
0.6
6
3
0.6
21
21.9
13500
19700
13200
CF12VUU
12
CF12VUU
97
30
14
12
M12x1.5
13
15.2
40.2
25.0
6
0.6
6
3
0.6
21
21.9
13500
19700
13200
CF12-1VR
12
CF12-1VR
107
32
14
12
M12x1.5
13
15.2
40.2
25.0
6
0.6
6
3
0.6
21
21.9
13500
19700
13200
CF12-1V
12
CF12-1V
107
32
14
12
M12x1.5
13
15.2
40.2
25.0
6
0.6
6
3
0.6
21
21.9
13500
19700
13200
CF12-1VUUR
12
CF12-1VUUR
107
32
14
12
M12x1.5
13
15.2
40.2
25.0
6
0.6
6
3
0.6
21
21.9
13500
19700
13200
CF12-1VUU
12
CF12-1VUU
107
32
14
12
M12x1.5
13
15.2
40.2
25.0
6
0.6
6
3
0.6
21
21.9
13500
19700
13200
CF16VR
16
CF16VR
173
35
18
16
M16x1.5
17
19.6
52.1
32.5
8
0.8
6
3
0.6
26
58.5
20700
37600
23200
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청