Full complement type with Hexagon hole (CF...VBR, VB, VBUUR, VBUU)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
Cam Followers
Standard Type CF...B
Powered by
CAD모델 선택
{iko/iko_bearings/cam_flowers/standard_type/full_complement_type_with_hexagon_hole_asmtab.prj},{NB=CF18VB},{STDRT=18},{VERS=2},{MASS=255},{BLTYP1=2},{BLTYP2=3},{SD=18},{D=40},{C=20},{SD1=18},{G1=19},{GD=7},{GW=2.0},{NDM=18.000},{P=1.500},{G11=18},{GZ11=16.160},{GS11=1.50},{B=21.6},{B1=58},{B2=36},{B31=8},{C1=0.8},{SG11=6},{SG21=3},{H=8},{SR=1.0},{SF=29},{TRQ=86.2},{L=15.8},{DAR=2.0},{ZEFF=41},{PKVAL1=41},{PKVAL2=41},{BLRE=2},{RS=0.3},{FW=24.20},{C1OR=15.8},{TUU=0.00},{DKP=30.7},{CKP1=2.71},{CSS1=2.72},{CKP2=0.7},{CSS2=0.5},{CSF=1.0},{I1=10.0},{I2=39.42},{POH=16.42},{G3=3},{OH=2.5},{DSL=0.0},{CSL=0.0},{SRL=10.0},{TSS1=31.8},{W3IR=0.0},{CR=25300},{COR=51300},{FMAX=31100},{SC=1},{AXP1=0},{AXP2=0},{VERS1=1},{IG2=2.86},{S1=30},{GD1=6},{IG1=10.0},{CETC=5.0},{CETC1=7.58},{CETC2=13.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
STDRT
Stud Diameter
[mm]
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
D
Outer Diameter
[mm]
C
Width
[mm]
SD1
Stud Diameter
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
G1
Length
[mm]
GD
Length
[mm]
GW
Length
[mm]
B
Maximum width
[mm]
B1
Max.Total length
[mm]
B2
Length
[mm]
B3
Dimension
[mm]
C1
Dimension
[mm]
SG1
Diameter
[mm]
SG2
Diameter
[mm]
H
Dimension
[mm]
SR
rs min
[mm]
SF
Min.Dimension related to the installation
[mm]
TRQ
Maximum tightening torque
[Nm]
CR
Basic dynamic load rating
[N]
COR
Basic static load rating
[N]
FMAX
Max.Static allowable load
[N]
CF6VBR
6
CF6VBR
19
16
11
6
M6x1
8
3
1.0
12.2
28
16
-
0.6
-
-
3
0.3
11
2.7
6980
8500
1950
CF6VB
6
CF6VB
19
16
11
6
M6x1
8
3
1.0
12.2
28
16
-
0.6
-
-
3
0.3
11
2.7
6980
8500
1950
CF6VBUUR
6
CF6VBUUR
19
16
11
6
M6x1
8
3
1.0
12.2
28
16
-
0.6
-
-
3
0.3
11
2.7
6980
8500
1950
CF6VBUU
6
CF6VBUU
19
16
11
6
M6x1
8
3
1.0
12.2
28
16
-
0.6
-
-
3
0.3
11
2.7
6980
8500
1950
CF8VBR
8
CF8VBR
29
19
11
8
M8x1.25
10
4
1.0
12.2
32
20
-
0.6
-
-
4
0.3
13
6.5
8170
11200
4620
CF8VB
8
CF8VB
29
19
11
8
M8x1.25
10
4
1.0
12.2
32
20
-
0.6
-
-
4
0.3
13
6.5
8170
11200
4620
CF8VBUUR
8
CF8VBUUR
29
19
11
8
M8x1.25
10
4
1.0
12.2
32
20
-
0.6
-
-
4
0.3
13
6.5
8170
11200
4620
CF8VBUU
8
CF8VBUU
29
19
11
8
M8x1.25
10
4
1.0
12.2
32
20
-
0.6
-
-
4
0.3
13
6.5
8170
11200
4620
CF10VBR
10
CF10VBR
46
22
12
10
M10x1.25
12
4
1.0
13.2
36
23
-
0.6
-
-
4
0.3
16
13.8
9570
14500
8650
CF10VB
10
CF10VB
46
22
12
10
M10x1.25
12
4
1.0
13.2
36
23
-
0.6
-
-
4
0.3
16
13.8
9570
14500
8650
CF10VBUUR
10
CF10VBUUR
46
22
12
10
M10x1.25
12
4
1.0
13.2
36
23
-
0.6
-
-
4
0.3
16
13.8
9570
14500
8650
CF10VBUU
10
CF10VBUU
46
22
12
10
M10x1.25
12
4
1.0
13.2
36
23
-
0.6
-
-
4
0.3
16
13.8
9570
14500
8650
CF10-1VBR
10
CF10-1VBR
61
26
12
10
M10x1.25
12
4
1.0
13.2
36
23
-
0.6
-
-
4
0.3
16
13.8
9570
14500
8650
CF10-1VB
10
CF10-1VB
61
26
12
10
M10x1.25
12
4
1.0
13.2
36
23
-
0.6
-
-
4
0.3
16
13.8
9570
14500
8650
CF10-1VBUUR
10
CF10-1VBUUR
61
26
12
10
M10x1.25
12
4
1.0
13.2
36
23
-
0.6
-
-
4
0.3
16
13.8
9570
14500
8650
CF10-1VBUU
10
CF10-1VBUU
61
26
12
10
M10x1.25
12
4
1.0
13.2
36
23
-
0.6
-
-
4
0.3
16
13.8
9570
14500
8650
CF12VBR
12
CF12VBR
97
30
14
12
M12x1.5
13
5
1.5
15.2
40
25
6
0.6
6
3
6
0.6
21
21.9
13500
19700
13200
CF12VB
12
CF12VB
97
30
14
12
M12x1.5
13
5
1.5
15.2
40
25
6
0.6
6
3
6
0.6
21
21.9
13500
19700
13200
CF12VBUUR
12
CF12VBUUR
97
30
14
12
M12x1.5
13
5
1.5
15.2
40
25
6
0.6
6
3
6
0.6
21
21.9
13500
19700
13200
CF12VBUU
12
CF12VBUU
97
30
14
12
M12x1.5
13
5
1.5
15.2
40
25
6
0.6
6
3
6
0.6
21
21.9
13500
19700
13200
CF12-1VBR
12
CF12-1VBR
107
32
14
12
M12x1.5
13
5
1.5
15.2
40
25
6
0.6
6
3
6
0.6
21
21.9
13500
19700
13200
CF12-1VB
12
CF12-1VB
107
32
14
12
M12x1.5
13
5
1.5
15.2
40
25
6
0.6
6
3
6
0.6
21
21.9
13500
19700
13200
CF12-1VBUUR
12
CF12-1VBUUR
107
32
14
12
M12x1.5
13
5
1.5
15.2
40
25
6
0.6
6
3
6
0.6
21
21.9
13500
19700
13200
CF12-1VBUU
12
CF12-1VBUU
107
32
14
12
M12x1.5
13
5
1.5
15.2
40
25
6
0.6
6
3
6
0.6
21
21.9
13500
19700
13200
CF16VBR
16
CF16VBR
173
35
18
16
M16x1.5
17
5
1.5
19.6
52
32
8
0.8
6
3
6
0.6
26
58.5
20700
37600
23200
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청