FUAMS-B0-T - Stainless Steel-Levelling feet without fixing lug
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Structure Components
FUAMS-B0-T - Stainless Steel-Levelling feet without fixing lug
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/structure_components/fuams_b0_t/fuams_b0_t.prj},{NB=FUAMS-50-M16-75-B0-T (0-0)},{MC=FUAMS-50-M16-75-B0-T},{D1=50},{NDM=16},{H1=2.5},{L6MAX=0},{WEIGHT=0.1456},{PARTNUMBER=GN 41-50-M16-75-B0-T},{EGPARTNUMBER=GN 41-50-M16-75-B0-T},{JDPARTNUMBER=GN 41-50-M16-75-B0-T},{ITEMID=41-50-M16-75-B0-T},{NORMNR=GN 41},{D2=M16},{H33=-},{H44=17},{FORM=B0},{FORMX='B0','D0','D1','D3'},{AUSF=T},{AUSF1='T','TK','U','UK','X'},{L1=75},{L11='75','100','125','150','200'},{LL='-'},{L2=-},{L21=-},{L3=-},{L31=-},{L77=37},{SW77=22},{TT=16},{D3=6.6},{D4=-},{H11=2.5},{H22=2.0},{H55=-},{H66=4},{L44=-},{L55=-},{M=38},{SW11=-},{SW22=12},{SW33=8},{SW44=-},{SW55=-},{SW66=-},{CTN=84879059},{CTNUS=},{ROHS=YES},{PPATH=../fuafs_b0_x/parts/gn_41_asmtpl.prj},{WINKEL=0},{L6=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MC
Model Code
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
Type
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H4
[mm]
M
[mm]
SW2
[mm]
L9
[mm]
SW8
[mm]
FUAMS-50-M16-75-B0-T
FUAMS-50-M16-75-B0-T
50
M16
B0
T
75
6.6
2.5
17
38
12
-
-
FUAMS-50-M16-100-B0-T
FUAMS-50-M16-100-B0-T
50
M16
B0
T
100
6.6
2.5
17
38
12
-
-
FUAMS-50-M16-125-B0-T
FUAMS-50-M16-125-B0-T
50
M16
B0
T
125
6.6
2.5
17
38
12
-
-
FUAMS-50-M16-150-B0-T
FUAMS-50-M16-150-B0-T
50
M16
B0
T
150
6.6
2.5
17
38
12
-
-
FUAMS-50-M16-200-B0-T
FUAMS-50-M16-200-B0-T
50
M16
B0
T
200
6.6
2.5
17
38
12
-
-
FUAMS-50-M16-75-B0-TK
FUAMS-50-M16-75-B0-TK
50
M16
B0
TK
75
6.6
2.5
17
38
12
14.8
24
FUAMS-50-M16-100-B0-TK
FUAMS-50-M16-100-B0-TK
50
M16
B0
TK
100
6.6
2.5
17
38
12
14.8
24
FUAMS-50-M16-125-B0-TK
FUAMS-50-M16-125-B0-TK
50
M16
B0
TK
125
6.6
2.5
17
38
12
14.8
24
FUAMS-50-M16-150-B0-TK
FUAMS-50-M16-150-B0-TK
50
M16
B0
TK
150
6.6
2.5
17
38
12
14.8
24
FUAMS-50-M16-200-B0-TK
FUAMS-50-M16-200-B0-TK
50
M16
B0
TK
200
6.6
2.5
17
38
12
14.8
24
FUAMS-60-M16-75-B0-T
FUAMS-60-M16-75-B0-T
60
M16
B0
T
75
6.6
2.5
17
48
12
-
-
FUAMS-60-M16-100-B0-T
FUAMS-60-M16-100-B0-T
60
M16
B0
T
100
6.6
2.5
17
48
12
-
-
FUAMS-60-M16-125-B0-T
FUAMS-60-M16-125-B0-T
60
M16
B0
T
125
6.6
2.5
17
48
12
-
-
FUAMS-60-M16-150-B0-T
FUAMS-60-M16-150-B0-T
60
M16
B0
T
150
6.6
2.5
17
48
12
-
-
FUAMS-60-M16-200-B0-T
FUAMS-60-M16-200-B0-T
60
M16
B0
T
200
6.6
2.5
17
48
12
-
-
FUAMS-60-M16-75-B0-TK
FUAMS-60-M16-75-B0-TK
60
M16
B0
TK
75
6.6
2.5
17
48
12
14.8
24
FUAMS-60-M16-100-B0-TK
FUAMS-60-M16-100-B0-TK
60
M16
B0
TK
100
6.6
2.5
17
48
12
14.8
24
FUAMS-60-M16-125-B0-TK
FUAMS-60-M16-125-B0-TK
60
M16
B0
TK
125
6.6
2.5
17
48
12
14.8
24
FUAMS-60-M16-150-B0-TK
FUAMS-60-M16-150-B0-TK
60
M16
B0
TK
150
6.6
2.5
17
48
12
14.8
24
FUAMS-60-M16-200-B0-TK
FUAMS-60-M16-200-B0-TK
60
M16
B0
TK
200
6.6
2.5
17
48
12
14.8
24
FUAMS-80-M16-75-B0-T
FUAMS-80-M16-75-B0-T
80
M16
B0
T
75
8.5
3.0
18
64
12
-
-
FUAMS-80-M16-100-B0-T
FUAMS-80-M16-100-B0-T
80
M16
B0
T
100
8.5
3.0
18
64
12
-
-
FUAMS-80-M16-125-B0-T
FUAMS-80-M16-125-B0-T
80
M16
B0
T
125
8.5
3.0
18
64
12
-
-
FUAMS-80-M16-150-B0-T
FUAMS-80-M16-150-B0-T
80
M16
B0
T
150
8.5
3.0
18
64
12
-
-
FUAMS-80-M16-200-B0-T
FUAMS-80-M16-200-B0-T
80
M16
B0
T
200
8.5
3.0
18
64
12
14.8
24
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청