카탈로그: FAR
생성됨: 05.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FAR
FTR-L - STEEL THREADED INSERTS REDUCED HEAD
FAR
BLIND RIVET NUTS
CYLINDRICAL SHANK BLIND RIVET NUTS
Powered by
CAD모델 선택
{far/blind_rivet_nuts/cyl_sh_brn/ftr_l.prj},{NB=60510101(1-0)},{CODE=60510101},{DESC=INS.STEEL M10FTR SHORT E.12 SF},{MAT=Steel},{DD=M10x1,5},{A=10.26},{B=13.5},{C=0},{D=11.9},{H=6.5},{L=18.0},{L1=0},{M=0.0},{M2=0.0},{M3=0.0},{S=0.85},{SPMIN=1.0},{SPMAX=2.5},{VERSION=1},{SP=0.0},{NDM=10},{PDF=FTR.pdf},{PITCH=1.50},{SI=0.20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DD
Format
ⁿ/ₐ
B
Head dimension
[mm]
D
Head dimension
[mm]
L
Insert enght
[mm]
M
hexagon size
[mm]
SPMIN
Grip range MIN
[mm]
SPMAX
Grip range MAX
[mm]
60503101
60503101
INS.STEEL M3FTR SHORT SF
Steel
M3x0,5
5.5
4.9
8.5
0.0
0.5
1.5
60510101
60510101
INS.STEEL M10FTR SHORT E....
Steel
M10x1,5
13.5
11.9
18.0
0.0
1.0
2.5
60510301
60510301
INS.STEEL M10FTR LONG E.1...
Steel
M10x1,5
13.5
11.9
19.5
0.0
2.5
4.0
60512101
60512101
INS.STEEL M12FTR SHORT SF
Steel
M12x1,75
17.0
14.9
21.0
0.0
1.0
3.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청