카탈로그: FAR
생성됨: 05.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FAR
FTR-L-INX-A2 - STAINLESS STEEL A2 THREADED INSERTS REDUCED HEAD
FAR
BLIND RIVET NUTS
CYLINDRICAL SHANK BLIND RIVET NUTS
Powered by
CAD모델 선택
{far/blind_rivet_nuts/cyl_sh_brn/ftr_l_inx_a2.prj},{NB=61503001(1-0)},{CODE=61503001},{DESC=INS.INOX A2 M3FTR SF},{MAT=Inox A2},{DD=M3x0,5},{A=4.15},{B=5.5},{C=0},{D=4.9},{H=3.5},{L=8.5},{L1=0},{M=0.0},{M2=0.0},{M3=0.0},{S=0.35},{SPMIN=0.5},{SPMAX=1.5},{VERSION=1},{SP=0.0},{PDF=FTR.pdf},{NDM=3},{PITCH=0.50},{SI=0.15}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DD
Format
ⁿ/ₐ
B
Head dimension
[mm]
D
Head dimension
[mm]
L
Insert enght
[mm]
M
hexagon size
[mm]
SPMIN
Grip range MIN
[mm]
SPMAX
Grip range MAX
[mm]
61503001
61503001
INS.STAINLESS STEEL A2 M3...
A2 stainless steel
M3x0,5
5.5
4.9
8.5
0.0
0.5
1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청