FPJA, FPJD, BFPJA, SFPJA, SFPJD, CFPJA, CFPJD, TFPJA, TFPJD - 위치결정핀 플랜지 타입-테이퍼 압입-P치수 ・L치수 ・B치수 지정 타입-
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/fpja.prj},{NB=FPJA6-P4.00-L5-B2.0},{MAT=SKS3},{HARD=60~63HRC},{SHP=JA},{D=6},{P=4.00},{L=5},{B=2.0},{C=1.0},{MM=2.0},{H=8},{ALT1=},{HC=0.0},{ALT2=},{TC=0},{ALT3=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
C
[mm]
MM
m
[mm]
H
h
[mm]
W
(W)
[mm]
FPJA2-P1.00-L2-B2.0
FPJA2-P1.00-L2-B2.0
2
0.5
0.5
6
0.0
FPJA3-P2.00-L3-B2.0
FPJA3-P2.00-L3-B2.0
3
0.5
1.0
6
0.0
FPJA4-P2.00-L4-B2.0
FPJA4-P2.00-L4-B2.0
4
1.0
1.0
6
0.0
FPJA5-P3.00-L5-B2.0
FPJA5-P3.00-L5-B2.0
5
1.0
2.0
8
0.0
FPJA6-P4.00-L5-B2.0
FPJA6-P4.00-L5-B2.0
6
1.0
2.0
8
0.0
FPJA8-P5.00-L5-B2.0
FPJA8-P5.00-L5-B2.0
8
1.5
3.0
11
0.0
FPJA10-P7.00-L8-B3.0
FPJA10-P7.00-L8-B3.0
10
2.0
3.0
13
0.0
FPJA12-P7.00-L10-B3.0
FPJA12-P7.00-L10-B3.0
12
2.0
3.0
15
0.0
FPJA13-P8.00-L13-B5.0
FPJA13-P8.00-L13-B5.0
13
2.0
4.0
16
0.0
FPJA16-P13.00-L16-B5.0
FPJA16-P13.00-L16-B5.0
16
3.0
4.0
19
0.0
FPJA20-P16.00-L20-B5.0
FPJA20-P16.00-L20-B5.0
20
3.0
5.0
23
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청