Foot model, »LB« type
Riegler
AirSentials
Cylinders and control valves
Pneumatic cylinders
Round cylinders
Fixing parts and accessories for round cylinders, »MI« and »MSI« series
Powered by
CAD모델 선택
{riegler/airsentials/04-zylinder-und-steuerventile/pneumatikzylinder/rundzylinder/zub_befestteile_fuer_rundzyl-iso-6432/mi_lb.prj},{NB=437.201(12 / 16)},{ARTNU=437.201},{KOLBEN=12 / 16},{VO=ISO 6432},{MODEL=F-MI12LB},{TYPE=MI Series},{BORE=12 / 16},{BOREX=16},{MT=LB type},{B=38},{F=17},{AA=90 / 96},{AB=-},{AC=78 / 84},{AD=-},{AE=42.0},{AF=32.0},{AH=20.0},{AK=13},{AL=14.0},{AP=5.5},{AQ=6.0},{AT=4.0},{M=Stahl},{VERS=1},{R1=1.000},{D1=16.2},{BA=16.2},{AB1=0},{AD1=0},{AK1=13}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ARTNU
Art. No.
ⁿ/ₐ
KOLBEN
Piston-Ø
[mm]
B
Distance B
[mm]
F
Distance F
[mm]
AA
Foot Flanges Distance of Installed State
[mm]
AB
Width of Flange
[mm]
AC
Distance of Fix Screws
[mm]
AD
Distance of Fix Screws
[mm]
AE
Width of Foot Flange
[mm]
AF
Distance of Fix Screws
[mm]
AH
To the centerline distance
[mm]
AK
Outer Rad.
[mm]
AL
Distance AL
[mm]
AP
Dia. of Fix Screws Holes
[mm]
AQ
Distance AQ
[mm]
AT
Thickness of Foot Flange
[mm]
M
Material
ⁿ/ₐ
437.200
437.200
8 / 10
28
12
78
-
68
-
35.0
25.0
16.0
10
11.0
4.5
5.0
3.0
Stahl
437.201
437.201
12 / 16
38
17
90 / 96
-
78 / 84
-
42.0
32.0
20.0
13
14.0
5.5
6.0
4.0
Stahl
437.202
437.202
20 / 25
44 / 50
20 / 22
112 / 115
-
96 / 99
-
54.0
40.0
25.0
20
17.0
6.6
8.0
5.0
Stahl
437.203
437.203
32
58
30
110
49
96
28
66.0
52.0
28.0
-
14.0
7.0
7.0
4.0
Stahl
437.204
437.204
40
69
35
149
58
129
30
80.0
60.0
33.0
-
20.0
9.0
10.0
5.0
Stahl
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청