피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
FN8019 - FISCHER SaMontec Massiver Rohrbügel
SFS Group Schweiz AG
23 Installationssysteme
Heizung, Sanitär
Rohrhalter
Rohrschellen
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/installationssysteme/heizung_sanitar/rohrhalter/rohrschellen/8019_asmtab.prj},{NB=715760(300)},{ARTNR=715760},{LODLEVEL=300},{FN=FN8019},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER SAMONTEC},{LM=547934},{MKT=FI 547934 SM Massiv-RoBüg,FMPSU 65,50},{LTEXT1=FISCHER SaMontec Massiver Rohrbügel},{LTEXT2=Stahl feuerverzinkt},{LTEXT3=-},{LTEXT4=FMPSU 65 (547934)},{BXS=40 x 6},{B=82},{D=82},{G=M12},{L1=125},{L2=50},{ZOLL=2 1/2\"},{D1=12.000},{H=72},{B1=41.00},{SP1=102.00},{SP2=113.00},{HSCREW1=10.000},{SW=19.0},{PPATH=8019_parts/8019_asmtpl.prj},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
D
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
ZOLL
Nenngrösse
ⁿ/ₐ
715756
715756
FN8019
F4
FISCHER SAMONTEC
547929
FI 547929 SM Massiv-RoBüg...
FISCHER SaMontec Massiver...
Stahl feuerverzinkt
-
FMPSU 25 (547929)
38
M10
70
40
1"
715757
715757
FN8019
F4
FISCHER SAMONTEC
547930
FI 547930 SM Massiv-RoBüg...
FISCHER SaMontec Massiver...
Stahl feuerverzinkt
-
FMPSU 32 (547930)
46
M10
76
50
1 1/4"
715758
715758
FN8019
F4
FISCHER SAMONTEC
547931
FI 547931 SM Massiv-RoBüg...
FISCHER SaMontec Massiver...
Stahl feuerverzinkt
-
FMPSU 40 (547931)
52
M10
86
50
1 1/2"
715759
715759
FN8019
F4
FISCHER SAMONTEC
547933
FI 547933 SM Massiv-RoBüg...
FISCHER SaMontec Massiver...
Stahl feuerverzinkt
-
FMPSU 50 (547933)
64
M12
109
50
2"
715760
715760
FN8019
F4
FISCHER SAMONTEC
547934
FI 547934 SM Massiv-RoBüg...
FISCHER SaMontec Massiver...
Stahl feuerverzinkt
-
FMPSU 65 (547934)
82
M12
125
50
2 1/2"
715761
715761
FN8019
F4
FISCHER SAMONTEC
547935
FI 547935 SM Massiv-RoBüg...
FISCHER SaMontec Massiver...
Stahl feuerverzinkt
-
FMPSU 80 (547935)
94
M12
138
50
3"
715762
715762
FN8019
F4
FISCHER SAMONTEC
547937
FI 547937 SM Massiv-RoBüg...
FISCHER SaMontec Massiver...
Stahl feuerverzinkt
-
FMPSU 100 (547937)
120
M16
171
60
4"
715763
715763
FN8019
F4
FISCHER SAMONTEC
547939
FI 547939 SM Massiv-RoBüg...
FISCHER SaMontec Massiver...
Stahl feuerverzinkt
-
FMPSU 125 (547939)
148
M16
191
60
5"
715764
715764
FN8019
F4
FISCHER SAMONTEC
547941
FI 547941 SM Massiv-RoBüg...
FISCHER SaMontec Massiver...
Stahl feuerverzinkt
-
FMPSU 150 (547941)
176
M16
217
60
6"
715765
715765
FN8019
F4
FISCHER SAMONTEC
547942
FI 547942 SM Massiv-RoBüg...
FISCHER SaMontec Massiver...
Stahl feuerverzinkt
-
FMPSU 200 (547942)
228
M20
283
70
8"
715766
715766
FN8019
F4
FISCHER SAMONTEC
547943
FI 547943 SM Massiv-RoBüg...
FISCHER SaMontec Massiver...
Stahl feuerverzinkt
-
FMPSU 250 (547943)
282
M20
334
70
10"
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청